- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0134Łączniki zaciskowe pojedynczo blokowane |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Uchwyt motylkowy: część chwytowa – termoplast, ciemnoszary. Trzpień gwintowany ze stali 5.8. Pozostałe elementy: aluminium o dużej wytrzymałości.Wersja:Części stalowe pasywowane na niebiesko. Aluminium anodowane.Wskazówka:Łączniki zaciskowe stosuje się do mocowania okrągłych profili (prętów, rur itp.), z możliwością pojedynczej i bezstopniowej zmiany położenia. Prosta konstrukcja w połączeniu ze śrubami motylkowymi umożliwia szybki zacisk.Wskazówka dotycząca planu:Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D | D1 | D2 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0134.01 | 8 | 28 | M8 | 50 | 8,5 | 90 | 42 | 24 | 24 | 13 | | | 150,12 PLN | | K0134.02 | 10 | 32 | M8 | 50 | 9,5 | 100 | 52 | 24 | 32 | 15 | | | 153,04 PLN | | K0134.03 | 12 | 36 | M8 | 50 | 10,5 | 104 | 56 | 24 | 34 | 17 | | | 175,18 PLN | | K0134.04 | 16 | 45 | M10 | 75 | 13,5 | 143,2 | 72 | 35,6 | 44 | 22 | | | 223,30 PLN | | K0134.05 | 20 | 74 | M10 | 75 | 22 | 173,2 | 102 | 35,6 | 62 | 30 | | | 339,29 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|