Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Napinacze suwakowe z podstawą
K0085

Napinacze suwakowe z podstawą

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal lub stal nierdzewna.Wersja:cynkowane i pasywowane.
Suwak i śruba dociskowa fosforanowane.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Rękojeść z tworzywa sztucznego olejoodporna.
Wskazówka:Napinacze pozostają stabilne w obu pozycjach rękojeści – zamkniętej i otwartej. Dlatego też mogą one zarówno wywierać nacisk jak i naciągać.
Ponadto przy pomocy dostarczonej nakrętki można montować napinacze w każdej żądanej pozycji.

Wersja K0085.0100 dostarczana jest w komplecie ze stopką neoprenową.

Wersje K0085.0100N, K0085.0200N i K0085.0400N nie mają podstawy.
Wyposażenie:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
Wskazówka dotycząca planu:
1) W wersji K0085.0400 konsolę należy zamontować w kierunku popychacza.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0085 Napinacze suwakowe z podstawą 178 kB
 Wskazówka techniczna 2,8 MB

Rysunki

Napinacze suwakowe z podstawą

Wybór/filtr artykułów

Przegląd artykułów (skompresowany)
Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
Kąt
rozwarcia
rękojeści
Siła
ręczna
FH N
Siła
trzymająca
F2 N
Siła
zacisku
F1 N
A1A2BB1B2B3C1DD1HLL1L2L3L4MM1S1RSkok
S
CADOsp.CenaZamów
K0085.0100stal190°4010005002013,51844-25285,210986934101523M6x25M16x1,547020  185,35 PLN
K0085.0200stal190°5020002000231330574228346,51214710853122541M8x40M20x1,5411240  238,63 PLN
K0085.0400stal190°15040002500301830644538308,51616017588173571M10x50M24x1,5513068  353,89 PLN
K0085.0100Nstal nierdzewna190°401000500-----2526-10-6934101523M6x25M16x1,5-70-  369,13 PLN
K0085.0200Nstal nierdzewna190°5020002000-----2825-12-10853122541M8x40M20x1,5-11240  433,54 PLN
K0085.0400Nstal nierdzewna190°15040002500-----3830-16-17588173571M10x50M24x1,5-13068  680,12 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl