Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Łącznik wtykowy z przyłączem gwintowanym, forma A
K1482_A

Łącznik wtykowy z przyłączem gwintowanym, forma A

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa z TPU.
Powłoka kabla z PUR.
Nakrętka radełkowana mosiężna.
Zestyki z brązu.
Wersja:Nakrętka radełkowana cynowana.
Zestyki pozłacane.
Liczba biegunów: 5
kodowanie A.
ekranowane.
Wskazówka:Łącznik wtykowy z przyłączem gwintowanym. Łącznik wtykowy wtopiony w kabel.
Kabel nie zawiera PCV, silikonu ani halogenów.
Odpowiedni do łańcuchów zgarniakowych.
Akcesoria do dociskaczy z czujnikiem siły K1463.
Dane techniczne:

Przekrój: 5 x 0,34 mm2
Napięcie: U maks. 60 V
Prąd: I maks. 4 A
Rezystencja izolacji: > 1G Ω

Liczba cykli: maks. 100
Stopień zanieczyszczenia: 3
Stopień ochrony: IP67

Zastosowanie:Łączniki wtykowe z przyłączem gwintowanym i kablem pełnią funkcję przewodów przyłączeniowych dla czujników i siłowników.
Ekran kabla chroni przed zakłóceniami zewnętrznymi i zapewnia prawidłowe przenoszenie sygnału.
Zakres temperatury:stały: -50°C do +80°C
ruchomy: -25°C do +80°C
łańcuch zgarniakowy: -25°C do +80°C
Wskazówka dotycząca planu:
1) gniazdo

1 = brązowy (BN)
2 = biały (WH)
3 = niebieski (BU)
4 = czarny (BK)
5 = szary (GY)
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1482_A Łącznik wtykowy z przyłączem gwintowanym, forma A 270 kB

Rysunki

Łącznik wtykowy z przyłączem gwintowanym, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD1

D3G1L1PLiczba przewodów x
przekrój przewodów
CADOsp.CenaZamów
K1482.1215X2000A14,56M12X14320005X0,34 mm² 92,59 PLN
K1482.1215X5000A14,56M12X14350005X0,34 mm² 127,88 PLN
K1482.1215X10000A14,56M12X143100005X0,34 mm² 178,70 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl