Przekrój: 5 x 0,34 mm2
Napięcie: U maks. 60 V
Prąd: I maks. 4 A
Rezystencja izolacji: > 1G Ω
Liczba cykli: maks. 100
Stopień zanieczyszczenia: 3
Stopień ochrony: IP67
Forma A: gniazdo (żeńskie) proste
Forma B: gniazdo (żeńskie) wygięte
Forma C: wtyk (męski) prosty
Forma D: wtyk (męski) wygięty
Forma E: gniazdo (żeńskie) proste + gniazdo (żeńskie) proste
Forma F: gniazdo (żeńskie) proste + wtyk (męski) prosty
Forma G: gniazdo (żeńskie) wygięte + wtyk (męski) wygięty
1) gniazdo, 2) wtyk
1 = brązowy (BN)
2 = biały (WH)
3 = niebieski (BU)
4 = czarny (BK)
5 = szary (GY)