Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Zamki obrotowe Hygienic DESIGN z uchwytem T

powrót
  • Zamki obrotowe Hygienic DESIGN z uchwytem T

KIPP – Zamki obrotowe Hygienic DESIGN z uchwytem T

Odporne na zabrudzenia i łatwe do czyszczenia

Na początku bieżącego roku firma KIPP wprowadziła do swojej oferty zamki obrotowe Hygienic Designz uchwytem T. Te zamki obrotowe ze stali nierdzewnej (obudowa i uchwyt: 1.4404 / nakrętka uziemiająca i śruba: 1.4301) nadają się przede wszystkim do zastosowania w obszarach wymagających wysokiego standardu higieny, np. w przemyśle spożywczym lub szpitalach i gabinetach lekarskich.

Zamek obrotowy jest zgodny z przepisami dotyczącymi higieny maszyn DIN EN 1672-2:2009 oraz przepisami dotyczącymi maszyn w przemyśle spożywczym GS-NV 6:2013/06 i został jednoznacznie przetestowany zgodnie z GS-NV 2:2013/06. Zamki obrotowe można łatwo czyścić, a jednocześnie są one odporne na zabrudzenia. Zamek obrotowy można wstawiać już wstępnie zmontowany; nadaje się on do użycia jako zamek prawy lub lewy. Niebieska silikonowa uszczelka zapobiega przenikaniu cieczy lub olejów i jest zgodna z wymogami FDA.
Zamek obrotowy znajduje się w katalogu w sklepie internetowym KIPP i jest dostępny w różnych wielkościach.

Zamek obrotowy ma praktyczny uchwyt T i wygodną powierzchnię zapewniającą pewny chwyt. Powierzchnie są polerowane na wysoki połysk, ponadto uchwyt ma różne promienie przejściowe. Ich formy geometryczne zapewniają ponadto, że na materiale nie gromadzi się woda ani zanieczyszczenia. Higieniczna stal nierdzewna zapobiega skażeniom bakteryjnym. Zamki obrotowe w wersji Hygienic Design znajdują zastosowanie w następujących branżach:

• przemysł spożywczy

• przemysł chemiczny i farmaceutyczny

• technologia opakowaniowa

Wskazówka:

Specjalne uszczelnienie jest przeznaczone do czyszczenia ciśnieniowego przy maks. 100 bar i spełnia wymogi klasy ochrony IP65/67. Dodatkowo jest odporne na działanie temperatury do 80°C, a niebieski kolor odpowiada zaleceniom FDA (dzięki temu uszczelka nie może być pomylona z produktem spożywczym). Przynależne języczki w wybranej wersji można zamówić oddzielnie. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl