Grupy towarów

System mocujący UNI lock to oszczędność czasu przezbrajania

powrót
  • System mocujący UNI lock to oszczędność czasu przezbrajania
Maksimum kompatybilności
System mocujący UNI lock to oszczędność czasu przezbrajania
HEINRICH KIPP WERK oferuje wiele systemów mocowania, które są kompatybilne ze sobą. Przykładem może być system modułowy 5-osiowy UNI lock połączony z systemem mocowania z punktami zerowymi UNI lock.

Katalog KIPP Systemy mocowania zawiera wiele systemów i komponentów o modułowej konstrukcji. Są one kompatybilne ze sobą i można je dowolnie łączyć.

Dwa z tych systemów oznaczone jako „UNI lock” idealnie się uzupełniają. Połączenie „Systemu mocowania z punktami zerowymi” oraz „Systemu modułowego 5-osiowego” pozwala na bardzo wydajne wykorzystanie maszyny.

Stół maszynowy wyposażony jest w system mocowania z punktami zerowymi. Inne systemy mocowania KIPP, takie jak system modułowy 5-osiowy czy nawet imadło 5-osiowe, można wymienić w ciągu kilku sekund.

Założony system modułowy 5-osiowy znakomicie nadaje się do obróbki 5-stronnej złożonych detali o mniejszych i większych wymiarach. Przedmioty obrabiane mogą być mocowane w systemie modułowym 5-osiowym lub bezpośrednio w systemie mocowania z punktami zerowymi. Okresy bezproduktywne, takie jak zmiana mocowania czy ustawianie przedmiotu obrabianego, są całkowicie eliminowane.

Dokładność powtarzalności obu systemów oscyluje w zakresie 0,005 mm. Elementem centralnym jest trzpień mocujący stosowany niezmiennie we wszystkich systemach mocujących KIPP. Dzięki szerokiej ofercie trzpieni możliwe jest zamocowanie prawie każdego dowolnego przedmiotu. Trzpienie mocujące blokowane są za pomocą elementu mocującego w sposób dopasowany kształtowo.
Dzięki rozszerzeniu oferty system modułowy 5-osiowy firmy KIPP dostępny jest nie tylko w rozmiarze systemowym 80 mm, ale również w rozmiarze systemowym 50 mm. Oba można łączyć ze sobą w jednym zamocowaniu. Daje to wszechstronne możliwości mocowania przedmiotu obrabianego.
Zalety systemu 50 mm: możliwość optymalnego wykonania 5-stronnej obróbki niewielkich detali bez zakłócających krawędzi. Siła zacisku wynosi max. 10 kN.
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Biuletyn Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl