Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Sprężynowanie zapobiega odchyleniu od pionu

powrót

Sprężynowanie zapobiega odchyleniu od pionu

KIPP optymalizuje ogranicznik zaciskowy do profili rowkowych

Poszerzając ofertę o ogranicznik zaciskowy do profili rowkowych, HEINRICH KIPP WERK wprowadza na rynek praktyczną nowość: amortyzowany trzpień gwintowany zapobiega przed uciążliwym wychyleniem z pionu i ułatwia przesuwanie ogranicznika. Uniwersalny element pozycjonujący z gwintem M6 nadaje się do różnych obszarów zastosowania.

Ograniczniki zaciskowe wykorzystywane są do pozycjonowania przedmiotów obrabianych w technologii montażu, przenośnikowej oraz budowie instalacji i przyrządów. HEINRICH KIPP WERK po raz pierwszy oferuje wykonanie ze sprężynami umieszczonymi wewnątrz. Ogranicznik blokowany jest przez zwykły obrót pokrętła gwiaździstego. Po zwolnieniu ogranicznika wpust przesuwny podnosi się, a ogranicznik można ponownie wyrównać bez wychylenia z profilu. Amortyzowany sprężyną trzpień gwintowany zapewnia łatwość przesuwania i efektywną pracę.

Nowy ogranicznik zaciskowy firmy KIPP składa się z pokrętła gwiaździstego z tworzywa sztucznego, z gwintem zewnętrznym, cylindrycznego korpusu z aluminium oraz sworznia z gwintem M6, umożliwiającym wykorzystanie różnych wpustów przesuwnych. Nadaje się on do różnych systemów profilowych, np. typu B, typu I oraz rowków teowych wg DIN 650. Asortyment KIPP obejmuje ponadto liczne wpusty przesuwne jako wyposażenie dodatkowe.

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl