Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Osłona higieniczna

powrót
  • Osłona higieniczna

Osłona higieniczna Standard

Osłona higieniczna Standard oferuje Państwu oraz Państwa klientom ochronę przed kaszleniem, kichaniem i pluciem.
Połączenie szkła akrylowego oraz rur kwadratowych umożliwia dowolną konfigurację według zapotrzebowania. Dostępnych jest kilka modeli stołowych i podłogowych. Są one optymalnym rozwiązaniem dla placówek medycznych, gabinetów lekarskich, sklepów spożywczych, recepcji itd.
Zalety produktu:
  • Możliwość indywidualnego dopasowania
  • Higieniczne czyszczenie
  • Dostawa w stanie wstępnie zmontowanym
  • Szybka dostępność

Wolnostojąca osłona podłogowa / K1081.21

Łączna wysokość 1903 mm
Szerokość 900 mm
Długość stopki podstawy 530 mm 
  • Profil czterokątny, rama otwarta u góry
  • Szkło akrylowe 850 x 850 mm (grubość 4 mm)
  • Łączna wysokość w świetle 1000 mm
  • Okienko 140 mm przy wysokości stołu 860 mm

Przykręcana osłona podłogowa / K1081.22

Łączna wysokość 1886 mm
Szerokość 900 mm
Powierzchnia jednej podstawki 72 x 60 mm 
  • Profil czterokątny, rama otwarta u góry
  • Szkło akrylowe 850 x 850 mm (grubość 4 mm)
  • Łączna wysokość w świetle 1000 mm
  • Okienko 140 mm przy wysokości stołu 860 mm

Zwijana osłona podłogowa / K1081.26

Łączna wysokość 1960 mm
Szerokość 900 mm
Długość stopki podstawy 530 mm
  • Profil czterokątny, rama otwarta u góry
  • Szkło akrylowe 850 x 850 mm, (grubość 4 mm)
  • Łączna wysokość w świetle 1060 mm
  • 2 rolki skrętne z blokadą kół dla pewnego ustawiania

Wolnostojąca osłona stołowa / K1081.11

Łączna wysokość 1025 mm
Wysokość okienka 145 mm
Szerokość 900 mm 
Długość stopki podstawy 530 mm
  • Profil czterokątny, rama otwarta u góry
  • Szkło akrylowe 850 x 850 mm (grubość 4 mm)

Przykręcana osłona stołowa / K1081.12

Łączna wysokość 1025 mm
Wysokość okienka 145 mm
Szerokość 900 mm 
Powierzchnia jednej podstawki 72 x 60 mm
  • Profil czterokątny, rama otwarta u góry
  • Szkło akrylowe 850 x 850 mm (grubość 4 mm)

Osłona stołowa montowana z przodu / K1081.13

Łączna wysokość 1275 mm
Wysokość okienka regulowana
Szerokość 900 mm 
Powierzchnia jednej podstawki 72 x 60 mm
  • Profil czterokątny, rama otwarta u góry
  • Szkło akrylowe 850 x 850 mm (grubość 4 mm)

Warianty specjalne
Na zamówienie dostarczamy wszystkie warianty także w specjalnych wielkościach (wymiary można konfigurować indywidualnie).

Na zapytanie możliwe jest ponadto wykonanie kolejnych wariantów:
  • Osłona sufitowa przykręcana
  • Osłona ścienna przykręcana

Zachęcamy do skorzystania z porad naszego zespołu:

Gerd Wiedemaier
Rozwiązania specjalne, Niemcy

Telefon: 07454 793-48
gerd.wiedemaier@kipp.com

Daniel Sauter
Rozwiązania specjalne, Niemcy

Telefon: +49 7454 793-7656
daniel.sauter@kipp.com

Klaus Bühler
Doradca handlowy

Telefon: +49 7454 793-163
klaus.buehler@kipp.com

Hamit Ürgür
Rozwiązania specjalne, inne kraje

Telefon: +49 7454 793-7537
hamit.uerguer@kipp.com

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl