|
System osłony higienicznej |
powrót |
|
System osłony higienicznej
|
|
Szyba ze szkła akrylowego / K1636.0850085004
Wysokość |
850 mm |
Szerokość |
850 mm |
Materiał |
Szkło akrylowe, grubość 4 mm |
|
|
|
|
Moduł bazowy 36 mm / K1637.150036 / K1637.250036
Wysokość |
36 mm |
Średnica |
50 mm |
Kolor |
biały |
Kolor |
czarny |
Materiał |
Polioksymetylen (POM) |
|
|
|
|
Moduł bazowy 145 mm / K1637.150145 / K1637.250145
Wysokość |
145 mm |
Średnica |
50 mm |
Kolor |
biały |
Kolor |
czarny |
Materiał |
Polioksymetylen (POM) |
|
|
|
|
Pręt okrągły / K1638.10X250 / K1638.10X125
Długość |
250 mm |
Długość |
125 mm |
Średnica |
10 mm |
Materiał |
Stal nierdzewna 1.4404 |
|
|
|
|
Przemyślany system modułowy składa się z elementów ze szkła akrylowego, tworzywa sztucznego i stali szlachetnej. Modułowa, lekka i elastyczna – doskonale nadaje się do:
- gastronomii / hoteli / restauracji
- stołów biurowych / sal konferencyjnych
- lad / obszarów komunikacyjnych
- szkół / bibliotek
|
Z elementów można tworzyć różne konfiguracje. Niektóre możliwości są opisane tutaj. |
|
|
|
|
|
|
Zachęcamy do skorzystania z porad naszego zespołu: |
|
|
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|