Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Nowe trzpienie ustalające z cięgnem Bowdena KIPP

powrót
  • Nowe trzpienie ustalające z cięgnem Bowdena KIPP
Bezpieczna obsługa na odległość

Nowe trzpienie ustalające z cięgnem Bowdena KIPP

HEINRICH KIPP WERK rozszerza swój obszerny asortyment trzpieni ustalających o nowy system z cięgnem Bowdena. Użytkownik może w ten sposób pozycjonować i ustawiać części maszyny z dystansu. Trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej nadają się ponadto do zastosowania w trudnych warunkach otoczenia.
Trzpienie ustalające KIPP często są stosowane w przyrządach wychylnych i obrotowych oraz do pozycjonowania ograniczników, na przykład w budowie maszyn, mebli i pojazdów specjalnych. Części maszyn można dzięki temu przemieścić na nową pozycję dopiero po zwolnieniu trzpienia, a następnie można ponownie je zamocować. Zapobiega to zmianie pozycji blokady w wyniku działania sił poprzecznych.

Dla przypadków, w których niewystarczająca przestrzeń montażowa utrudnia blokowanie lub wymagana jest szczególnie bezpieczna bądź ekonomiczna obsługa na odległość, znana z innowacyjności firma HEINRICH KIPP WERK opracowała trzpienie ustalające z obsługą na odległość: sprzęgnięcie ze stroną obsługi może następować poprzez cięgno Bowdena o długości od 1000 mm do 5000 mm. Aby zapewnić dokładność dopasowania, na etapie montażu można skrócić linkę do odpowiedniej długości.

KIPP dostarcza ustaloną kombinację trzpieni ustalających i elementu uruchamiającego z uchwytem grzybkowym, za pomocą którego można zwolnić trzpień ustalający z elementu przeciwnego. Nowe rozwiązanie posiada ponadto gniazdo śrubowe o średnicy 5 x 7 mm, aby można było alternatywnie włączyć w system indywidualny element obsługowy.
Trzpień ustalający i element obsługowy są wykonane ze stali nierdzewnej tak, że ochrona przed korozją jest zagwarantowana nawet w przypadku silnych zanieczyszczeń oraz intensywnego czyszczenia. W razie potrzeby linkę drucianą i pancerz cięgna Bowdena można wymienić. KIPP oferuje trzpienie ustalające o różnych rozmiarach gwintu i średnicach trzpienia.
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl