Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Szanowni Klienci,
w związku z awarią techniczną systemów informatycznych, nasza działalność jest obecnie możliwa tylko w ograniczonym zakresie. Mogą w związku z tym wystąpić opóźnienia w realizacji zamówień! Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość. Zamówienia prosimy kierować na adres: polska@kipp.pl
Z poważaniem HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
Grupy towarów

Nowe pneumatyczne elementy mocujące

powrót

Skrócenie czasu przezbrajania dzięki pneumatycznym elementom mocującym marki KIPP

Firma HEINRICH KIPP WERK poszerzyła swój asortyment o pneumatyczne elementy mocujące. Produkty są przeznaczone do prostych zadań polegających na mocowaniu i pozycjonowaniu. Sprawdzają się wszędzie tam, gdzie przedmioty obrabiane muszą być szybko wymieniane w sposób zautomatyzowany: na przykład przy wymianie palet, płyt montażowych czy też osprzętu robotów. Ze względu na solidną konstrukcję elementy mocujące KIPP spełniają rygorystyczne warunki obowiązujące przy produkcji półprzewodników, w przetwórstwie spożywczym oraz w środowiskach produkcji farmaceutyków i kosmetyków. Dostępne są następujące produkty:

  • Dwa różne adaptery pozycjonujące (jednostronnego lub dwustronnego działannia) do mocowania przy użyciu sworzni. Gwarantują siłę mocującą 30 względnie 40 N (przy 0,5 MPa). Wersja z kołnierzem posiada funkcję zabezpieczającą – w razie spadku ciśnienia powietrza następuje reakcja wbudowanej sprężyny.
  • Trzpienie mocujące, umożliwiające mocowanie z użyciem tulei pozycjonujących. Oba dostępne warianty różnią się zasadą mocowania: wariant 1 w stanie wyjściowym jest naprężony przez sprężynę. Siła mocująca wynosi wówczas 50 N. Po wpływem sprężonego powietrza trzpień mocujący zostaje poluzowany. Wariant 2 jest poluzowana w stanie wyjściowym. Pod działaniem sprężonego powietrza trzpień mocujący osiąga siłę mocującą 150 N (przy 0,5 MPa).
  • Tuleje centrujące do bezpośredniego mocowania przedmiotów obrabianych. Umożliwiają mocowanie detali o średnicy 16-20 mm z siłą zacisku 77 N (przy 0,5 MPa).

Elementy mocujące KIPP mają korpusy wykonane ze stali nierdzewnej, są wyposażone w hartowane piny i tuleje oraz uszczelki z elastomeru NBR. Ich atutem jest duża dokładność powtarzania ok. ± 0,2 mm. Ciśnienie robocze mieści się w granicach 0,3-0,7 MPa.

                       

                  

Do systemów pozycjonowania i mocowania

                       

                  

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl