Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Szanowni Klienci,
w związku z awarią techniczną systemów informatycznych, nasza działalność jest obecnie możliwa tylko w ograniczonym zakresie. Mogą w związku z tym wystąpić opóźnienia w realizacji zamówień! Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość. Zamówienia prosimy kierować na adres: polska@kipp.pl
Z poważaniem HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
Grupy towarów

Neuartige Hygienic DESIGN Verschraubung

powrót
  • Neuartige Hygienic DESIGN Verschraubung

Nowy system połączeń śrubowych Hygienic DESIGN

Firma HEINRICH KIPP WERK stworzyła nowy system połączeń śrubowych, przeznaczony do stosowania w obszarach, w których ważną rolę odgrywa higiena. Rozwiązanie pozbawione martwych przestrzeni, w którym wszystkie elementy są do siebie optymalnie dopasowane, ma w założeniu ułatwiać czyszczenie, stanowiąc alternatywę wobec systemu połączeń śrubowych Hygienic USIT®. Spełnione są wymagania rozporządzenia 10/2011 UE oraz przepisów FDA CFR21.

  • Płynne promienie i przejścia; system połączeń śrubowych jest pozbawiony rowków, rąbków czy nierównych powierzchni podparcia

  • Promienie wewnętrzne wielkości > 3 mm, średnia wartość chropowatości powierzchni < 0,8 µm

  • Odporność na działanie środków czyszczących o wartości pH od pH4 do pH14 oraz silnych ługów

  • Pierścień uszczelniający o geometrii umożliwiającej optymalne czyszczenie, wysokiej odporności na reakcje hydrolizy i rozszerzonym zakresie temperatury od -20 do 100 °C

  • Wersja pierścienia uszczelniającego w kolorze ultramaryny – barwa przyjęta w branży do identyfikacji ciał obcych w środkach żywności

System połączeń śrubowych od początku do końca jest wyłącznym dziełem firmy KIPP. Jednolite wzornictwo śrub i nakrętek kołpakowych gwarantuje nie tylko wysoką funkcjonalność, lecz również spójność optyczną. Formy łbów kulistych są zastrzeżone i podlegają prawnej ochronie wzorów. Pierścień uszczelniający z termoplastu POM jest fabrycznie montowany na śrubie lub nakrętce. Można go jednak zamówić oddzielne i wymienić. Śruba i nakrętka są wykonane ze stali nierdzewnej 1.4404 i dostępne w rozmiarach od M4 do M16. Klienci mogą wybierać między wersją niepolerowaną i polerowaną.

Do produktów Hygienic DESIGN:
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl