Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

KIPP zaprezentuje swój nowy katalog na targach automatica 2018

powrót

KIPP zaprezentuje swój nowy katalog na targach automatica 2018

Firma HEINRICH KIPP WERK zaprezentuje swoje produkty na targach automatica, które odbywają się w Monachium w dniach 19 - 22 czerwca.
Podczas imprezy firma zaprezentuje publiczności z branży liczne nowości.
Znaleźć je będzie można nie tylko na targach, ale, w znacznej części, również w nowym katalogu produktów ELEMENTY MANIPULACYJNE | STANDARDOWE ELEMENTY MASZYN.

Na targach automatica 2018 HEINRICH KIPP WERK przedstawi swój szeroki asortyment produktów ze stali nierdzewnej. Zalicza się do nich również nowa linia produktów NOVOnox hygienic. Odwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z licznymi nowościami produktowymi, takimi jak dźwignie mimośrodowe, pokrętła gwiaździste, stopki poziomujące lub zawiasy w wersjach matowych i polerowanych.

Uchwyt T ze stali nierdzewnej

Szczególną uwagę przyciąga ergonomiczny uchwyt T ze stali nierdzewnej, przekonujący nowoczesnym wzornictwem i łatwością użytkowania.

Klasyczny uchwyt obsługowy jest dostępny w trzech różnych rozmiarach z gwintem wewnętrznym między M6 a M12, oraz w wersjach z powierzchnią polerowaną elektrolitycznie lub piaskowaną.

NOWOŚĆ: Katalog ELEMENTY MANIPULACYJNE | STANDARDOWE ELEMENTY MASZYN
Zespół KIPP przedstawi również nowy katalog ELEMENTY MANIPULACYJNE | STANDARDOWE ELEMENTY MASZYN, w którym na 1350 stronach zaprezentowano przegląd ponad 28 000 produktów, w tym 3500 nowości i rozszerzeń.

HEINRICH KIPP WERK zaprezentuje się w hali A5 na stanowisku 408. Zespół KIPP z radością wita odwiedzających i zaprasza ich na cappuccino w naszej CAFÉ Lounge.

Zamów bezpłatny bilet na targi:

info@kipp.com

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl