Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

KIPP zalicza się do najlepszych w Niemczech zakładów oferujących możliwość odbywania praktyk zawodowych

powrót
  • KIPP zalicza się do najlepszych w Niemczech zakładów oferujących możliwość odbywania praktyk zawodowych

Wyróżnienie FOCUS MONEY

KIPP zalicza się do najlepszych w Niemczech zakładów oferujących możliwość odbywania praktyk zawodowych

Badania przeprowadzone przez DEUTSCHLAND TEST oraz FOCUS MONEY wykazały, że firma HEINRICH KIPP WERK zalicza się do najlepszych w Niemczech zakładów pracy, oferujących możliwość odbycia praktyki zawodowej. Heinrich Kipp oraz Nicolas Kipp, członkowie zarządu firmy, cieszą się z pozytywnego wyniku i myślą o przyszłości: aby sprostać oczekującym wyzwaniom, dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest pozyskanie utalentowanych i ambitnych młodych ludzi do systemu kształcenia połączonego z praktyczną nauką w zakładzie.
HEINRICH KIPP WERK aktualnie zatrudnia 50 studentów, kształcących się w 12 różnych zawodach, takich jak mechanik przemysłowy, specjalista logistyki magazynowej lub konstruktor produktu. Ponadto KIPP umożliwia podjęcie studiów w trybie dualnym w zawodach handlowych. Wskaźnik kształcenia wynosi aktualnie ok. 14%.
„Od zawsze największą wagę przykładamy do własnego wykształcenia, inwestując tym samym w naszą przyszłość” – wyjaśnia prezes Heinrich Kipp.
„Jest dla nas bardzo ważne, by cieszyć się opinią atrakcyjnego zakładu, który daje możliwość kształcenia i przyciągać studentów do naszej firmy. Generalnie chcemy w przyszłości silnie rozwinąć dział kształcenia” – uzupełnia prezes Nicolas Kipp.
Najlepszym przykładem jest zaplanowana rozbudowa własnego warsztatu szkoleniowego dla zawodów mechanicznych.
W ramach badania „Najlepsze zakłady szkoleniowe na terenie Niemiec” przeprowadzonego przez DEUTSCHLAND TEST oraz FOCUS MONEY przepytano pełnomocników 20 000 firm o największej liczbie pracowników z ponad 90 branży. Do oceny jakości kształcenia posłużyły m. in. dane dotyczące wyników i liczebności praktykantów. Z 20 000 przebadanych przedsiębiorstw 745 otrzymało wyróżnienie.
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl