Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

KIPP wyróżniony nagrodą CADENAS

powrót
  • KIPP wyróżniony nagrodą CADENAS
KIPP wyróżniony nagrodą CADENAS
Firma HEINRICH KIPP WERK jest laureatem nagrody CADENAS Awards 2017 „The Golden Catalog Seal” za zamieszczanie w swoich katalogach wysokiej jakości danych CAD w 3D.
CADENAS GmbH jest wiodącym producentem oprogramowania z zakresu zarządzania strategicznego i redukcji części zamiennych (PARTsolutions) oraz obsługi elektronicznych katalogów produktów CAD (eCATALOGsolutions).
Firma CADENAS nagrodziła elektroniczny katalog produktów KIPP KG wyróżnieniem „Golden Catalog Seal”, dzięki czemu inteligentna i wysoka jakościowo struktura danych CAD stworzona przez KIPP wyróżnia się na rynku.
Bardzo się cieszymy i dziękujemy za nagrodę przyznaną przez firmę CADENAS GmbH.
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl