Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Jakość obsługi KIPP: BARDZO DOBRA

powrót

Jakość obsługi KIPP: BARDZO DOBRA

Pomyślne odnowienie certyfikacji TÜV

W 2017 r. TÜV Saarland przeprowadziło niezależną ankietę konsumencką dotyczącą jakości obsługi. Już po raz drugi firma HEINRICH KIPP WERK otrzymała w niej od swoich klientów ocenę „BARDZO DOBRĄ” (1,7).
Jest to ocena zadowolenia zarówno z obsługi, jak i samego przedsiębiorstwa.
Najważniejszymi kryteriami dla naszych klientów są:

- Jakość produktów (ocena 1,4)
- Krótki czas dostawy (ocena 1,6)

99,6% klientów zamierza złożyć kolejne zamówienia w firmie KIPP.
Przekazanie certyfikatu TÜV przez kierownika działu certyfikacji TÜV Saarland Certification Hansa-Dietera Flescha (li.) kierownikowi sprzedaży KIPP Otto Braunowi
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl