Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

HEINRICH KIPP WERK auf der Motek 2019

powrót
  • HEINRICH KIPP WERK auf der Motek 2019

HEINRICH KIPP WERK na targach Motek 2019

W 100% przyszłościowi od 1919 r.: w roku swojego jubileuszu KIPP prezentuje innowacje
W bieżącym roku HEINRICH KIPP WERK obchodzi 100-lecie swojego istnienia. W duchu jubileuszowym będzie również obecna na targach Motek 2019, które odbędą się w dniach 7-10 października 2019 r. w Stuttgarcie. Jako firma zorientowana na przyszłość KIPP zaprezentuje liczne nowości, w tym nowy uchwyt rurowy Bighand i inteligentne produkty z nowej linii FEATURE grip. Odwiedzający targi będą mogli przyjrzeć się także komorze automatyzacji KIPP do systemów mocujących.

Podczas targów będzie można zapoznać się z najważniejszymi momentami ze 100 lat istnienia KIPP, oglądając historyczne eksponaty: od pierwszego produktu przedsiębiorstwa, który odniósł sukces – maszynki do szpecli – aż po regulowane rękojeści nastawne, które w 1952 r. zrewolucjonizowały budowę maszyn. Obecnie KIPP jest jednym z wiodących producentów standardowych elementów maszyn i elementów manipulacyjnych, które cieszą się dużym zainteresowaniem w automatyzacji produkcji i montażu. „Zapraszamy odwiedzających targi Motek do skosztowania kawowych specjałów w naszej kawiarni i obejrzenia przy tym programu upamiętniającego 100-lecie KIPP”, mówi Andreas Roth, kierownik działu marketingu KIPP. „Celebrując naszą historię, spoglądamy też jednak naprzód – i oferujemy liczne nowości.”

Na pierwszym planie znajduje się innowacyjna linia produktów FEATURE grip, zgodna z trendami postępującej cyfryzacji: w komponentach i rozwiązaniach znajdują się zintegrowane elementy elektromechaniczne i czujnikowe, dzięki którym można w bardziej pewny i stabilny sposób sterować procesami, zapewniając zwiększone bezpieczeństwo procesowe. Przykładami inteligentnych produktów są dociskacz z czujnikiem oraz zatrzaski sprężynowe i trzpienie ustalające wyposażone w czujniki stanu.

Na targach Motek KIPP prezentuje ponadto nowy uchwyt rurowy Bighand, który dzięki ergonomicznej, owalnej formie i optymalnej wielkości rury umożliwia pewne i wygodne chwytanie. Składa się on z owalnej rury aluminiowej i końcówek oraz pokryw z termoplastu; końcówki są zaopatrzone w tuleje mocujące ze stali nierdzewnej. Na korzyść uchwytu maszynowego przemawia ponadczasowy, elegancki design, a dzięki wykonaniu w różnych kolorach optymalnie zgrywa się on z otoczeniem. Uchwyt Bighand optymalnie nadaje się zatem do budowy maszyn i instalacji, również ze względu na duże odstępy między osiami.
Na targach Motek będzie można zobaczyć również komorę automatyzacji KIPP. Robotyczny system automatycznego załadunku maszyn CNC można podłączać zarówno do istniejących, jak i nowych obrabiarek. KIPP na życzenie realizuje kompletne rozwiązania dla producentów maszyn CNC, z systemami mocującymi i automatyzacją dostosowanymi do życzeń klienta.
HEINRICH KIPP WERK można znaleźć na targach Motek 2019 w hali 3, stanowisko 3327.
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl