Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Firma KIPP prezentuje nową serię trzpieni ustalających precyzyjnych

powrót
Firma KIPP prezentuje nową serię trzpieni ustalających precyzyjnych
Firma KIPP prezentuje nową serię trzpieni ustalających precyzyjnych
Przeznaczone dla najbardziej wymagających

Do strony produktu

Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Przesunięcie trzpienia do innej pozycji jest możliwe tylko poprzez odciągnięcie ręczne. Oprócz łatwej obsługi znaczącą rolę odgrywa także ich niezawodność i wysoka jakość.

Oferta firmy KIPP obejmuje trzpienie ustalające w wersji stożkowej i cylindrycznej. Wszystkie posiadają uchwyt grzybkowy z termoplastu w kolorze ciemnoszarym. Można je stosować w mechanizmach wychylnych lub obrotowych oraz do mocowania elementów separujących.

Szczególną nowość w grupie trzpieni ustalających stanowi wersja do mocowania konstrukcji cienkościennych. Typ ten jest przeznaczony przede wszystkim do montażu w elementach o cienkich ścianach. Trzpienie ustalające KIPP można mocować we wszystkich przewidzianych położeniach, oraz stosować w konstrukcjach blaszanych.
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl