Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Bezpieczne połączenie

powrót
Bezpieczne połączenie

KIPP prezentuje nowe złączki i łączniki oraz złącza profilowe

Dzięki nowym produktom HEINRICH KIPP WERK oferuje optymalne rozwiązanie z zakresu podłączania i mocowania czujników oraz wyłączników krańcowych, a także kabli i węży do profili aluminiowych.
Nowe elementy do wyrównania potencjałów typu I firmy KIPP służą do bezpiecznego odprowadzania ładunków elektrostatycznych (ESD) w celu ochrony urządzeń i osób. Są one wsuwane w rowek i przykręcane do profilu pod kątem 45°. Element do wyrównywania potencjałów przerywa warstwę eloksalowaną i powstaje nowe połączenie przewodzące.
Nowe przyłącze uziemiające firmy KIPP typu I nadaje się do łączenia profili aluminiowych oraz uziemiania aluminiowych konstrukcji profilowych. System przewodów ochronnych jest zintegrowany, a warstwa eloksalowana przerwana.
Za pomocą innowacyjnego uchwytu czujnika KIPP można w łatwy i bezpieczny sposób mocować czujniki i wyłączniki krańcowe do profili aluminiowych lub elementów płaskich. Element mocujący zapewnia dopasowane kształtowo zabezpieczenie przed przekręceniem, regulowane w rozstawie co 15°. Bez elementu mocującego kąt uchwytu czujnika można ustawiać bezstopniowo.
Teraz dostępny jest również nowy uchwyt kablowy KIPP z młoteczkiem lub bez niego. Służy on do mocowania kabli i przewodów elastycznych przy użyciu zamocowanego pierścienia uszczelniającego. Montaż za pomocą młoteczka jest nieskomplikowany i polega na wykonaniu obrotu 90° w rowku profilowym. Montaż bez młoteczka wykonywany jest za pomocą śruby z łbem walcowym lub soczewkowym i nakrętki do rowków.
Kolejną nowością firmy KIPP jest bezpieczny blokowy łącznik kablowy, służący również jako element mocujący do kabli i węży. Montaż wykonywany jest na elementach płaskich lub profilach aluminiowych za pomocą śruby z łbem walcowym lub śruby z łbem soczewkowym i nakrętki do rowków. Kable i węże mocowane są łącznikiem kablowym.
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl