Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Produkty MEDIgrip do zastosowań wymagających najwyższej higieny

powrót

Antybakteryjne tworzywo sztuczne

Produkty MEDIgrip do zastosowań wymagających najwyższej higieny

HEINRICH KIPP WERK debiutuje w produkcji wyrobów antybakteryjnych. Tworzywo
wzbogacone mikrocząstkami srebra trwale redukuje kolonizację powierzchni przez bakterie, minimalizując tym samym ryzyko infekcji. Takie elementy manipulacyjne są stosowane w obszarach związanych z medycyną czy obróbką żywności, a także w ośrodkach rehabilitacyjnych i opiekuńczych.

Podstawą nowej serii produktów MEDIgrip jest tworzywo sztuczne wzbogacone mikrocząstkami srebra. Ponieważ srebro znajduje się nie tylko na powierzchni, ale także w całej objętości tworzywa, również w przypadku śladów zużycia elementy manipulacyjne zachowują pełne działanie antybakteryjne. Zostało to potwierdzone przez akredytowane laboratorium badawcze wieloma testami ASTM E-2180.

Produkty MEDIgrip skutecznie przeciwdziałają rozwojowi bakterii wieloopornych, takich jak MRSA, i mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie konieczne jest spełnienie najwyższych wymogów higienicznych. Konsekwentnie redukowana jest ilość bakterii między cyklami czyszczenia, dzięki czemu znacznie maleje ryzyko infekcji podczas kontaktu. Elementy manipulacyjne są odporne na działanie wilgoci oraz wielu środków czystości i nie tworzą toksycznych efektów ubocznych. Obszary zastosowania to przykładowo laboratoria, szpitale, centra badawcze, ośrodki rehabilitacyjne i opiekuńcze, a także urządzenia stosowane w produkcji żywności.
KIPP oferuje teraz wybór uchwytów w wersji antybakteryjnej MEDIgrip. Wszystkie elementy manipulacyjne cechuje charakterystyczny design KIPP oraz ergonomiczny kształt.
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl