Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Linia produktów KIPP ESD

powrót

Optymalna ochrona wrażliwych komponentów

Linia produktów KIPP ESD

Nowa linia produktów ESD została opracowana przez firmę KIPP specjalnie z myślą o maksymalnej ochronie komponentów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne.

Wrażliwe elektryczne i elektroniczne elementy konstrukcyjne, komponenty i urządzenia mogą ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu na skutek wyładowań elektrostatycznych w bliskim otoczeniu.
Linia ESD gwarantuje wysokie bezpieczeństwo producentom, których urządzenia muszą spełniać wymogi dyrektywy produktowej ATEX 2014/34/UE i operatorom, którzy zobowiązani są spełniać wymogi dyrektywy ATEX 1999/92/WE.

     

+ Przewodzące elektrycznie

    

+ Do zastosowań zgodnie z DIN EN 61340-5-1

    

+ Produkty o cenionym wzornictwie KIPP

    

+ Zgodne z dyrektywą produktową ATEX 2014/34/UE

    

+ 100% jakość KIPP

= Bezpieczne pod względem właściwości i działania

Linia produktów KIPP ESD
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl