Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Kulowe elementy transportowe KIPP – pewność i zaufanie

powrót
  • Kulowe elementy transportowe KIPP – pewność i zaufanie
Kulowe elementy transportowe KIPP sprawdzają się w różnych zadaniach związanych z transportem. Cechują się dużą uniwersalnością i oprócz techniki przenośnikowej znajdują zastosowanie również w wielu innych branżach. Na przykład stosuje się je w przemyśle budowy maszyn i urządzeń, gdzie są montowane w prasach, przyrządach pomiarowych czy też złożonych systemach przenośnikowych.
Zastosowanie kulowych elementów transportowych zawsze zapewnia transport z niewielkim tarciem – zarówno w przypadku wrażliwych, jak i ciężkich towarów. Cechują się one wysoką odpornością na uderzenia i nawet w przypadku szybkiej zmiany kierunku nie powodują żadnych problemów.
Konstrukcja kulowego elementu transportowego jest prosta, ale efektywna. Gniazdo kulowe jest osadzone w obudowie ze stali lub blachy stalowej. Małe kulki podporowe lub nośne znajdujące się pod kulą obciążeniową zapewniają jej możliwość obracania się we wszystkich kierunkach. Umożliwia to równomierne toczenie się kuli.
W zależności od obszaru zastosowania w ofercie firmy KIPP znajdują się kulowe elementy transportowe w różnych wersjach. Kulowe elementy transportowe z obudową z blachy stalowej i kulą z tworzywa sztucznego przeznaczone są do transportu wrażliwych towarów. Należą do nich szkło oraz polerowana blacha aluminiowa, mosiężna i stalowa. Do transportu bardzo ciężkich towarów przeznaczone są natomiast kulowe elementy transportowe z masywną obudową stalową. Posiadają one nośność do 15 000 N.
Kolejny wariant to kulowe elementy transportowe sprężynujące, które umożliwiają równomierne rozłożenie obciążenia podczas transportu towarów o nierównej powierzchni. Stosuje się je w maszynach, takich jak prasy do wykrawania i krawędziowe.
Wszystkie kulowe elementy transportowe z obudową ze stali lub blachy stalowej posiadają uszczelkę filcową chroniącą przed zanieczyszczeniem.
Zestawienie wszystkich wersji:
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl