Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Kompletne rozwiązania firmy KIPP

powrót

Kompletne rozwiązania firmy KIPP

Mocowanie, obróbka, wykończenia

Firma HEINRICH KIPP WERK opublikowała pod koniec 2015 r. nowy katalog systemów mocowania. Katalog ten zawiera ponad 2000 komponentów mocujących, w tym także system mocowania z punktami zerowymi UNILOCK, system modułowy 5-osiowy UNILOCK oraz kompaktowe imadło 5-osiowe.

System mocowania z punktami zerowymi UNI lock firmy KIPP umożliwia szybkie i precyzyjne mocowanie przyrządów oraz komponentów. Dzięki temu system mocowania z punktami zerowymi optymalizuje pracę przy obrabiarkach, centrach obróbczych i maszynach pomiarowych:

  • Błyskawiczna wymiana narzędzi oraz przyrządów
  • Znaczna redukcja czasów przezbrajania
  • Blokada kształtowa, siła mocująca do 75 000 N
  • W 100% kompatybilne z systemem modułowym 5-osiowym KIPP

Kompatybilny system modułowy 5-osiowy UNI lock firmy KIPP został opracowany specjalnie na potrzeby obróbki 5-stronnej. Idealnie nadaje się również do mocowania skomplikowanych przedmiotów. Możliwa jest kompletna obróbka przy jednym zamocowaniu. Przedmioty obrabiane łączone są kształtowo z 5-osiowym systemem modułowym. Dzięki modułowej konstrukcji i dużej liczbie modułów możliwe jest indywidualne skomponowanie systemu pod kątem różnych zastosowań, a także przebudowa lub rozbudowa w późniejszym czasie. Dostępnych jest ponad 70 komponentów. Na targach AMB zostanie zaprezentowane nowe rozszerzenie: system modułowy o mniejszych wymiarach.

Poprzez opracowanie imadła 5-osiowego kompaktowego KIPP wyznacza nowe standardy w obróbce 5-stronnej skomplikowanych przedmiotów na nowoczesnych maszynach 5-osiowych. Wyróżniająca cecha: nowa charakterystyka mocowania ze zintegrowaną funkcją dociskania w dół oraz elastyczność w mocowaniu małych oraz dużych przedmiotów obrabianych.

Zalety:
  • Obustronna funkcja dociskania w dół poprzez szczęki mocujące
  • Bardzo wysoka siła zacisku i sztywność systemu
  • Rozstaw szczęk mocujących regulowany w zakresie do 320 mm
  • Bardzo dobra dostępność narzędzi, a przez to ich wyższa trwałość

Na targach AMB w Stuttgarcie firma KIPP zaprezentuje cenione produkty oraz sposoby

ich idealnego łączenia w kompletne rozwiązania.

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl