Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

KIPP przedstawia łatwe w użytkowaniu rękojeści nastawne z przyciskiem

powrót
Łatwe odblokowanie!

KIPP przedstawia łatwe w użytkowaniu rękojeści nastawne z przyciskiem

HEINRICH KIPP WERK wprowadza do swojego asortymentu nową wersję sprawdzonej rękojeści nastawnej. Posiada ona praktyczny przycisk ułatwiający odblokowywanie i przesuwanie rękojeści.

Element odblokowujący w postaci przycisku sprawia, że nowe rękojeści nastawne KIPP mogą zostać odblokowane i przestawione jeszcze bardziej wygodny sposób. Ze względu na komfortową obsługę rękojeść nastawna jest bardzo korzystną alternatywą dla popularnych elementów zaciskowych i regulacyjnych w segmencie budowy maszyn i urządzeń. Odblokowanie rękojeści przyciskiem odbywa się intuicyjnie, ponieważ sposób działania mechanizmu jest od razu widoczny.

Kombinacja kolorów – czarny uchwyt i kolorowy przycisk lub odwrotnie – dodatkowo zwiększa wizualną atrakcyjność produktu w przypadku zastosowań w widocznych miejscach. Standardowo rękojeści nastawne są dostępne w wersjach z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym. Uchwyt jest wykonany z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, gwint – ze stali lub stali nierdzewnej. Rękojeści nastawne z przyciskiem są dostępne w wersjach o długości od 20 do 60 mm i średnicy gwintu od M5 do M10 oraz wielu innych rozmiarach i wykonaniach specjalnych.

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl