Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Wprowadzając do sprzedaży nową linię produktów NATUREgrip, firma HEINRICH KIPP WERK udowadnia, że wysoka jakość i dbałość o środowisko mogą iść ramię w ramię.
Zastosowany w produkcji bioplastik pochodzi ze źródeł odnawialnych i stanowi ekologiczną alternatywę dla tworzyw sztucznych bazujących na ropie naftowej, umożliwiając przy tym niezależność od surowców kopalnych. Użyte włókno drzewne pochodzi w 100% z użytkowanych w sposób zrównoważony, niemieckich lasów.
Wszystkie uchwyty w pełni nadają się do recyklingu i wyróżniają wysoką odpornością na kwasy i ługi.
Linia produktów NATUREgrip wchodzi w skład nowego katalogu KIPP ELEMENTY MANIPULACYJNE | STANDARDOWE ELEMENTY MASZYN, liczącego ponad 1180 stron. Katalog zawiera łącznie 22 000 pozycji, z których ponad 4000 stanowią nowości.