Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

HEINRICH KIPP WERK na targach FachPack 2019

powrót

HEINRICH KIPP WERK na targach FachPack 2019

Standardowe elementy maszyn dla przemysłu opakowaniowego

Na targach FachPack 2019, odbywających się w dniach 24-26 września 2019 r. w Norymberdze, HEINRICH KIPP WERK prezentuje liczne produkty istotne dla przemysłu opakowaniowego – między innymi nowe zamki obrotowe z Hygienic Design, należące do linii produktów ze stali nierdzewnej NOVOnox hygienic.

Ponad 1600 wystawców prezentuje na targach FachPack 2019 najnowsze innowacje z branży opakowaniowej. KIPP prezentuje między innymi nowe zamki obrotowe ze stali nierdzewnej z uchwytem T spełniające wysokie wymagania w kwestii higieny: dzięki polerowanej na wysoki połysk powierzchni ze stali nierdzewnej, dopasowanym promieniom częściowym i centralnej, obwodowej uszczelce silikonowej produkt spełnia wymogi normy DIN EN 1672-2:2009 (wymagania z zakresu higieny maszyn) i jest sprawdzony zgodnie z GS-NV 2:2013/06 dla zastosowania w maszynach mających kontakt z żywnością. Ponadto uchwyt jest łatwy w czyszczeniu: woda, środek myjący i inne ciecze mogą całkowicie spłynąć, zapobiegając zanieczyszczeniu.

Zamek obrotowy jest częścią linii produktów NOVOnox hygienic, która w zeszłym roku uzupełniła bogaty asortyment wyrobów KIPP ze stali nierdzewnej. Dzięki odporności na korozję, trwałości i higieniczności produkty te doskonale nadają się do zastosowania w przemyśle opakowaniowym.

Odwiedzający targi mogą przyjrzeć się nowym, przemyślanym rozwiązaniom KIPP: zaliczają się do nich wskaźniki położenia, które umożliwiają kontrolę wartości położenia bezpośrednio na osiach i wrzecionach w maszynach lub instalacjach. Koła ręczne i korby ręczne umożliwiają manualną zmianę formatu na maszynach opakowaniowych, a wszechstronne rękojeści nastawne można wykorzystywać jako elementy obsługowe lub do mocowania różnych komponentów. Akcesoria do profili aluminiowych zgodnie z zasadą konstrukcji modułowej uzupełniają stoły robocze, stanowiska kontrolne i instalacje produkcyjne. Z kolei dopasowane stopki wychylne KIPP zapewniają bezpieczne ustawienie wszystkich maszyn.

HEINRICH KIPP WERK można znaleźć na targach FachPack w hali 3, stanowisko 234.

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl