Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

5-osiowy system mocowania KIPP dla 40-tonowych przedmiotów obrabianych

powrót
  • 5-osiowy system mocowania KIPP dla 40-tonowych przedmiotów obrabianych – potwierdzona wysoka stabilność i niezawodność

5-osiowy system mocowania KIPP dla 40-tonowych przedmiotów obrabianych

Firma HEINRICH KIPP WERK prezentuje 5-osiowy modułowy system mocowania w rozmiarze Ø 138 na targach MOULDING EXPO. Sprawdził się on już się w przypadkach stosowania z ciężkimi elementami obrabianymi, wykazując wysoką stabilność i niezawodność.

5-osiowy modułowy system 138 mm
5-osiowy moduł bazowy UNI lock, rozmiar systemowy 138 mm
5-osiowa płyta montażowa UNILOCK do mocowania uniwersalnego, rozmiar systemowy 138 mm
Przed rokiem HEINRICH KIPP WERK przedstawił nowy
5-osiowy modułowy system mocowania do przedmiotów obrabianych o wielkości przekraczającej 1 m.
Wiosną 2019 roku podczas MOULDING EXPO zespół techników KIPP będzie mógł pochwalić się wykorzystaniem systemu w warunkach ekstremalnych, a mianowicie do mocowania przedmiotu obrabianego o masie 40 ton.
Klient wymagał mocowania rodziny narzędzi do wtryskarek – i to pionowo do całościowej obróbki z pięciu stron. Najmniejsza rodzina części miała wymiary 2 m x 2 m x 0,8 m oraz masę powyżej 15 t. Największa nawet 4 m x 4 m x 1,1 m oraz masę do 40 t.

Do takiego zastosowania został przeznaczony 5-osiowy modułowy system mocowania w rozmiarze Ø 138. Po montażu mocowania okazało się, że optymalizacja czasu przezbrajania wynosi 300%. Do tej pory przezbrojenie zajmowało klientowi 90 minut, teraz maksymalnie tylko 20 minut. Masa podpory dla pojedynczego modułu bazowego wynosi 10 t. Używane są zawsze jednocześnie 4 moduły bazowe w rozmiarze Ø 138. Wprowadzanie przedmiotu obrabianego odbywa się z zastosowaniem elementu centrującego na module bazowym, co ułatwia umieszczenie tego przedmiotu za pomocą dźwigu.

Modułowy system mocowania 138 jest kompatybilny z dotychczasowymi rozmiarami (50 mm i 80 mm) i uniwersalny w zastosowaniu. Wersja XXL umożliwia mocowanie do rozmiaru  gwintu M 60.

Do produktów

K1423 5-osiowy adapter redukcyjny UNI lock, rozmiar systemowy 138 mm
K1422 5-osiowy adapter redukcyjny UNI lock, rozmiar systemowy 138 mm
Trzpienie mocujące UNILOCK, rozmiar systemowy 138 mm

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym 5-osiowym module mocującym? Skontaktuj się z naszymi ekspertami:

spanntechnik@kipp.com

KIPP zaprezentuje swoje produkty na żywo na targach MOULDING EXPO w Stuttgarcie w maju 2019 roku – HALA 3 | STOISKO 3A13.

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl