Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

5-osiowy modułowy system mocowania KIPP dla przedmiotów obrabianych XXL

powrót

Elastyczny system mocowania z punktem zerowym w rozmiarze 138

5-osiowy modułowy system mocowania KIPP dla przedmiotów obrabianych XXL

Firma HEINRICH KIPP WERK rozszerzyła swoją istniejącą ofertę o 5-osiowy modułowy system mocowania w rozmiarze Ø138. System umożliwia kompletną, bezkolizyjną obróbkę dużych i ciężkich przedmiotów z pięciu stron.
5-osiowy modułowy system 138 mm

Nowy 5-osiowy modułowy system mocowania KIPP jest przeznaczony do mocowania przedmiotów obrabianych o wielkości przekraczającej 1 m. 

Modułowa budowa systemu idealnie nadaje się do wydajnej i bezkolizyjnej obróbki przedmiotów, przy znacząco skróconych czasach przezbrajania.
Prosta obsługa umożliwia szybką wymianę przy dużym obciążeniu maszyny. Mocowanie przedmiotu obrabianego następuje zmiennie, przy użyciu gwintu i gniazda pasowanego.
Dzięki temu produkt stanowi wysokiej jakości mechaniczny system mocowania z punktem zerowym o najwyższej powtarzalności.
Nowy modułowy system mocowania 138 jest kompatybilny z dotychczasowymi rozmiarami (50 mm i 80 mm) i uniwersalny w zastosowaniu.
Wersja XXL umożliwia mocowanie do rozmiaru gwintu M 60. Maksymalna masa podpory dla pojedynczego modułu bazowego wynosi 10 t.
Trzpienie mocujące UNILOCK, rozmiar systemowy 138 mm
Trzpienie mocujące UNILOCK, rozmiar systemowy 138 mm


Wszystkie moduły przekonują wysoką siłą mocującą, która łączy kształtowo przedmiot obrabiany z systemem.
Gwarantuje to bezpieczną dla procesów obróbkę.
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl