text.skipToContent text.skipToNavigation
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

EPDM

Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy

   

EPDM to kauczuk na bazie etylenu i propylenu. Charakteryzuje się dobrą wytrzymałością na zużycie i znakomitą odpornością na alkaliczne środki czyszczące, rozpuszczalniki organiczne, alkohole i przegrzaną wodę.

Dzięki odporności na glikolowy płyn hamulcowy EPDM jest najważniejszym tworzywem uszczelniającym stosowanym w układach hamulcowych pojazdów.

  
 

Symbol

EPDM

Nazwa handlowa-
Nazwa chemicznaKauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy                                               
Właściwości mechaniczne

Stopień twardości [w skali Shore'a [shore A/D]]

30-90
Wytrzymałość na zużyciedobrze
Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] 10-20
Właściwości fizyczne
Gęstość [g/cm³]1,15
Temperatury zastosowania
Zakres temperatury przez krótki czas [°C]-40 - 150
Zakres temperatur w trybie ciągłym [°C] -30 - 120
Inne właściwości
Palność wg UL 94palne
Odporność chemiczna [++ bardzo dobra // + dobra // o jeszcze dobra // - średnia // -- nieodpowiednia]
Smary mineralne, oleje--
Benzyna--
Kwasy słabe/silne+/o
Ługi słabe/silne++/++
Perchloroetylen--
Trójchloroetylen--
Aceton++
Alkohole++
Płyn hamulcowy++
Odporność na hydrolizę (gorąca woda)++
Warunki atmosferyczne/promieniowanie UV++

Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć.  Właściwości tworzyw elastomerowych w znaczącym stopniu zależą od ich składu i użytych dodatków.