EPDM
Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy
EPDM to kauczuk na bazie etylenu i propylenu. Charakteryzuje się dobrą wytrzymałością na zużycie i znakomitą odpornością na alkaliczne środki czyszczące, rozpuszczalniki organiczne, alkohole i przegrzaną wodę.
Dzięki odporności na glikolowy płyn hamulcowy EPDM jest najważniejszym tworzywem uszczelniającym stosowanym w układach hamulcowych pojazdów.
| Symbol | EPDM |
| Nazwa handlowa | - |
| Nazwa chemiczna | Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy |
| Właściwości mechaniczne | |
Stopień twardości [w skali Shore'a [shore A/D]] | 30-90 |
| Wytrzymałość na zużycie | dobrze |
| Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] | 10-20 |
| Właściwości fizyczne | |
| Gęstość [g/cm³] | 1,15 |
| Temperatury zastosowania | |
| Zakres temperatury przez krótki czas [°C] | -40 - 150 |
| Zakres temperatur w trybie ciągłym [°C] | -30 - 120 |
| Inne właściwości | |
| Palność wg UL 94 | palne |
| Odporność chemiczna [++ bardzo dobra // + dobra // o jeszcze dobra // - średnia // -- nieodpowiednia] | |
| Smary mineralne, oleje | -- |
| Benzyna | -- |
| Kwasy słabe/silne | +/o |
| Ługi słabe/silne | ++/++ |
| Perchloroetylen | -- |
| Trójchloroetylen | -- |
| Aceton | ++ |
| Alkohole | ++ |
| Płyn hamulcowy | ++ |
| Odporność na hydrolizę (gorąca woda) | ++ |
| Warunki atmosferyczne/promieniowanie UV | ++ |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości tworzyw elastomerowych w znaczącym stopniu zależą od ich składu i użytych dodatków.