text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Inteligentniejsze konstruowanie

5 typowych błędów przy wyborze standardowych komponentów.

Podczas budowy maszyn lub konstruowania podzespołów standardowe komponenty powinny upraszczać pracę, a nie ją utrudniać. W praktyce jednak wielu projektantów i nabywców wielokrotnie wpada w te same pułapki przy wyborze funkcjonalnych części i standardowych elementów: od rozwiązań o nadmiernych wymiarach po nieprawidłową ocenę wymagań funkcjonalnych. Przy tak wielu dostępnych opcjach łatwo stracić orientację.

W firmie KIPP wspieramy konstruktorów od dziesięcioleci, oferując szeroką gamę ponad 90 000 komponentów. Widzieliśmy na własne oczy najczęstsze błędy, które prowadzą do niepotrzebnych opóźnień, kosztów, a nawet uszkodzeń elementów. Niniejszy przewodnik opisuje pięć najczęstszych błędów popełnianych przy wyborze komponentów oraz sposoby ich uniknięcia.

Błąd nr 1:

Wybieranie zbyt dużych komponentów, które zwiększają złożoność

Wiele zespołów domyślnie wybiera część z największą liczbą funkcji, zakładając, że jest to najbezpieczniejsza lub najbardziej wszechstronna opcja. Takie podejście może być jednak niekorzystne.

Przykład: Przyjrzyjmy się naszej serii dźwigni mimośrodowych: kupujący często wybierają regulowaną dźwignię mimośrodową (K0006) zamiast wersji standardowej (K0005), ponieważ zakładają, że "regulowana" jest automatycznie lepsza. Model regulowany wymaga jednak śrubokręta do precyzyjnego ustawienia napięcia. Ten dodatkowy krok niweluje jedną z największych zalet dźwigni mimośrodowej - obsługę bez użycia narzędzi.

Kiedy warto zdecydować się na wersję regulowaną?
Tylko wtedy, jeśli promień obrotu jest ograniczony, a dźwignia musi być zamocowana pod określonym kątem.

Kiedy warto zdecydować się na wersję standardową?
We wszystkich innych przypadkach standardowa dźwignia mimośrodowa umożliwia szybszą i bardziej intuicyjną obsługę - bez użycia narzędzi.

Błąd nr 2:

Standardowe opcje znikają na rzecz niestandardowych produktów

Kuszące jest zaprojektowanie niestandardowego komponentu, jeśli „idealne dopasowanie” nie jest od razu dostępne w katalogu. Jednak często w naszym szerokim standardowym asortymencie znajduje się już pasujące rozwiązanie.

Z ponad 85 000 komponentów w magazynie, KIPP oferuje szeroką gamę rozmiarów, materiałów, sił mocujących i typów gwintów. Inżynierowie często mogą spełnić swoje wymagania, dokonując niewielkich korekt lub alternatywnego wyboru bez konieczności zlecania wykonania produktu niestandardowego.

Dlaczego jest to ważne: niestandardowe produkty powodują dodatkowe koszty, wydłużają czas realizacji i mogą utrudniać późniejszą wymianę oraz konserwację.

Co należy zrobić zamiast tego: skontaktuj się z nami. Pomożemy znaleźć standardową część spełniającą wymagania lub wskażemy, kiedy wykonanie specjalne naprawdę jest zasadne.

Błąd nr 3:

Wybór części bez uwzględnienia ograniczeń montażowych

Część, która wydaje się idealna na papierze, może być całkowicie niepraktyczna w rzeczywistym środowisku konstrukcyjnym.

Przykład: regulowane uchwyty i pokrętła gwiaździste są zwykle dostępne w kilku rozmiarach na gwint. Większe warianty są zwykle wygodniejsze w trzymaniu i zapewniają większy moment obrotowy, ale mogą być zbyt nieporęczne w ciasnych miejscach montażu i stanowić przeszkodę. Mniejszy uchwyt lub przycisk jest często bardziej praktycznym rozwiązaniem.

Inną opcją jest regulowany uchwyt z funkcją zapadki. Pozwala to użytkownikowi na obsługę uchwytu nawet wtedy, gdy pełny obrót o 360 stopni nie jest możliwy. Dźwignie nastawne często sprawiają wrażenie atrakcyjniejszych ze względu na dłuższy uchwyt i wygląd, ale nie zawsze pasują do każdego miejsca montażu. Regulowane uchwyty mają tę samą funkcję w bardziej kompaktowej formie.

Dalsze przykłady:

  • Uchwyty wymagające miejsca na pełny obrót – regulowane uchwyty i dźwignie nastawne rozwiązują ten problem dzięki funkcji zapadki.

  • Trzpienie montażowe wystające z tyłu i kolidujące z mechanizmami - tuleje trzpieni montażowych K0724 zatrzaskują się na końcu trzpienia, umożliwiając bezpieczne użytkowanie bez wystających elementów.

  • Zastosowania z otworami nieprzelotowymi, w których standardowe trzpienie montażowe kulkowe nie zatrzaskują się - tuleje z elementami blokującymi gwint KIPPlock umożliwiają regulację głębokości za pomocą klucza imbusowego w celu precyzyjnego i powtarzalnego zatrzaśnięcia.

Rozwiązanie: należy oceniać nie tylko część, ale także przestrzeń wokół niej.

Należy zadać sobie pytanie: Jak to się instaluje? Jak można uzyskać do tego dostęp? Czy wymagane są narzędzia?

Należy zapoznać się z pokrętłami gwiaździstymi KIPP lub odkryć naszą pełną gamę regulowanych uchwytów, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla swojego następnego projektu.

Błąd nr 4:

Patrzenie tylko na cenę, a nie na całkowite koszty cyklu życia

Łatwo jest porównać poszczególne elementy i wybrać najbardziej opłacalną opcję. Jeśli jednak nie weźmie się pod uwagę trwałości materiału, wytrzymałości na zużycie lub wymagań konserwacyjnych, może to okazać się bardziej kosztowne w dłuższej perspektywie.

Co należy wziąć pod uwagę:

  • Czy część będzie narażona na działanie chemikaliów, wilgoci lub wibracji? 

  • Czy musi spełniać określone standardy higieny lub bezpieczeństwa?

  • Czy jest to część zużywająca się, którą należy regularnie wymieniać, czy też komponent, który powinien działać przez wiele lat?

Zaleta KIPP: Nasze komponenty są produkowane zgodnie ze specyfikacjami przemysłowymi. Dzięki opcjom ze stali nierdzewnej, wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego i powlekanych metali, możemy pomóc w znalezieniu optymalnej równowagi między kosztami a wydajnością.

Błąd nr 5:

Wybór produktów bez wsparcia technicznego lub dokumentacji

Nawet doświadczeni inżynierowie korzystają ze wsparcia w użytkowaniu. Jeśli produkty zostaną wybrane bez odpowiedniej dokumentacji lub instrukcji instalacji, może dojść do błędów i opóźnień w działaniu.

Co oferuje KIPP:

  • Modele 3D CAD dla wszystkich standardowych części

  • Arkusze danych technicznych

  • Filmy instruktażowe i przykłady

  • Kompetentne wsparcie ze strony naszego zespołu sprzedaży


Inteligentniejsze konstruowanie z firmą KIPP

Odpowiednia część standardowa sprawia, że konstruowanie jest szybsze, bardziej niezawodne i tańsze. Jednak nieodpowiednia część – czy to zbyt złożona, nieprawidłowo umiejscowiona, czy nieodpowiednia dla środowiska – może spowolnić cały proces.
 

KIPP upraszcza wybór w następujący sposób:
✅ Ponad 85 000 standardowych komponentów

✅ Dostępność z magazynu – wystarczy zamówić online

✅Fachowe doradztwo techniczne

✅ Elastyczne rozwiązania przystosowane do obsługi klienta
 

Unikanie częstych błędów.

Inteligentniejsze konstruowanie od początku z firmą KIPP.

Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego komponentu?

Nasz zespół sprzedaży KIPP jest do dyspozycji – skontaktuj się z nami bezpośrednio lub napisz na adres info@kipp.com.