GD-ZnAl4Cu3
Stop cynku
| Numer surowca | ZL0430 |
| Numer surowca wg DIN | ZL2 |
| Symbol | GD-ZnAl4Cu3 |
| Opis | Stop cynku |
| Skład Elementy składowe stopu [%] | Al: 3,8 - 4,2 Cu: 2,7 - 3,3 |
| Gęstość [g/cm³] | 6,80 |
| Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²] min. - maks. | 270 |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm [N/mm²] min. - maks. | 340 |
| Wydłużenie przy zerwaniu A% min. - maks. | 6 |
| Twardość w skali Brinella Wartość szacunkowa HB | 130 |
| Odporność na korozję w normalnej atmosferze | dobrze |
| Odporność na korozję w atmosferze nadmorskiej | zła |
| Skrawalność | dobrze |
| Spawalność | b.d. |
| Możliwość anodyzowania | nieodpowiednia |
| Polerowanie na wysoki połysk mechaniczne | dobrze |
| Główne obszary zastosowania |
|
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców metalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.