NR
Kauczuk naturalny
NR do dzisiaj pozyskuje się w dużej części jako naturalny lateks z drzewa kauczukowego. Rosnące zapotrzebowanie w przemyśle sprawia, że współcześnie wytwarza się go również syntetycznie w procesie petrochemicznym.
Kauczuk naturalny cechuje się względnie wysoką trwałością i°elastycznością.Ze względu na elastyczność, którą zachowuje również w niskich temperaturach, stosowany jest bardzo często do zawieszenia silnika oraz elementów sprężynujących metalowo-gumowych.
Symbol | NR |
Nazwa handlowa | - |
Nazwa chemiczna | Kauczuk naturalny |
Właściwości mechaniczne | |
Stopień twardości [w skali Shore'a [shore A/D]] | 30-90 |
Wytrzymałość na zużycie | dobrze |
Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] | 10-30 |
Właściwości fizyczne | |
Gęstość [g/cm³] | 1,35 |
Temperatury zastosowania | |
Zakres temperatury przez krótki czas [°C] | -50 - 100 |
Zakres temperatur w trybie ciągłym [°C] | -30 - 80 |
Inne właściwości | |
Palność wg UL 94 | palne |
Odporność chemiczna [++ bardzo dobra // + dobra // o jeszcze dobra // - średnia // -- nieodpowiednia] | |
Smary mineralne, oleje | - |
Benzyna | -- |
Kwasy słabe/silne | -/-- |
Ługi słabe/silne | +/o |
Perchloroetylen | -- |
Trójchloroetylen | -- |
Aceton | o |
Alkohole | ++ |
Płyn hamulcowy | ++ |
Odporność na hydrolizę (gorąca woda) | + |
Warunki atmosferyczne/promieniowanie UV | + |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości tworzyw elastomerowych w znaczącym stopniu zależą od ich składu i użytych dodatków.