1.7262 Stal do nawęglania
| Numer surowca | 1.7262 | 
| Norma USA (AISI) | - | 
| Symbol | 15CrMo5 | 
| Starsze oznaczenia | - | 
| Opis | stal do nawęglania | 
| Skład Elementy składowe stopu [%] | C: 0,13 - 0,17 Si: 0,15 - 0,35 Mn: 0,80 - 1,10 P: ≤ 0,035 S: ≤ 0,035 Cr: 1,00 - 1,30 Mo: 0,20 - 0,30 | 
| Gęstość [g/cm³] | 7,9 | 
| Granica plastyczności | ≥ 440 | 
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm [N/mm²] | 640-930 | 
| Wydłużenie przy zerwaniu A [%] | ≥ 11 | 
| Skrawalność | bardzo dobrze | 
| Spawalność | nadaje się | 
| obróbka cieplna | możliwy | 
| Inne właściwości | - | 
| Główne obszary zastosowania | Tuleje zaciskowe mechaniczne, płytki montażowe do tulei zaciskowych mechanicznych | 
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców stalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.