1.2842 Stal narzędziowa
| Numer surowca | 1.2842 |
| Norma USA (AISI) | - |
| Symbol | 90MnCrV8 |
| Starsze oznaczenia | - |
| Opis | Stal narzędziowa |
| Skład Elementy składowe stopu [%] | C: 0,85 - 0,95 Si: 0,10 - 0,40 Mn: 1,80 - 2,20 P: ≤ 0,030 S: ≤ 0,030 Cr: 0,20 - 0,50 V: 0,05 - 0,20 |
| Gęstość [g/cm³] | 7,9 |
Granica plastyczności | - |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm [N/mm²] | - |
| Wydłużenie przy zerwaniu A [%] | - |
| Skrawalność | dobrze |
| Spawalność | nadaje się |
| obróbka cieplna | możliwy |
| Inne właściwości | - |
| Główne obszary zastosowania | Prowadnice krzyżowe rolkowe, rozwiertaki, narzędzia pomiarowe, formy z tworzywa sztucznego i prasownicze, narzędzia do obróbki plastycznej |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców stalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.