1.0403 Stal do nawęglania
| Numer surowca | 1.0403 | 
| Norma USA (AISI) | - | 
| Symbol | C15GPb | 
| Starsze oznaczenia | C15Pb | 
| Opis | stal do nawęglania | 
| Skład Elementy składowe stopu [%] | C: 0,12- 0,18 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,30 - 0,80 P: ≤ 0,045 S: ≤ 0,045 Pb: 0,15 - 0,35 | 
| Gęstość [g/cm³] | 7,9 | 
| Granica plastyczności | ≥ 355 | 
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm [N/mm²] | 590-780 | 
| Wydłużenie przy zerwaniu A [%] | ≥ 14 | 
| Skrawalność | dobrze | 
| Spawalność | nadaje się | 
| obróbka cieplna | możliwy | 
| Inne właściwości | - | 
| Główne obszary zastosowania | Trzpień ustalający z uchwytem jednoskrzydłowym z możliwością spawania | 
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców stalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.