Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Sprężyny dociskowe do łap dociskowych
K1554

Sprężyny dociskowe do łap dociskowych

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Drut ze stali sprężynowej EN 10270-1-DH.Wskazówka:Sprężyny dociskowe są dostarczane wyłącznie w wersji o długości 400 mm.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1554 Sprężyny dociskowe do łap dociskowych 175 kB

Rysunki

Sprężyny dociskowe do łap dociskowych

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

DiLOSSiła sprężyny
maks.
(N)
Ugięcie sprężyny
f na zwój
CADOsp.CenaZamów
K1554.0616,54003321,3 10,20 PLN
K1554.0818,54004252,1 10,45 PLN
K1554.101,210,54004352,7 11,90 PLN
K1554.121,412,54005473,3 14,86 PLN
K1554.141,514,54006504 15,38 PLN
K1554.161,616,54007534,8 17,65 PLN
K1554.181,818,54007685,4 18,89 PLN
K1554.201,820,54008626,5 19,83 PLN
K1554.242254009708,6 35,77 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl