- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Śruby, nakrętki i podkładki
- K0756
Śruby dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6304 wzgl. DIN 6306
- K0584
Łożysko osiowe do zwiększania siły mocowania
- K1798
Aluminiowe zaślepki do otworów i śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1418
Śruby oczkowe DIN 444, forma B z długim gwintem
- K1960
Pręty gwintowane DIN 976-1, stal lub stal nierdzewna
- K0708
Śruby z łbem stożkowym, z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642
- K1159
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym gwint do głowicy, DIN 912
- K0869
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4762 z zabezpieczeniem gwintu
- K0869
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym rozszerzona DIN EN ISO 4762, stal lub stal nierdzewna
- K1160
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z niskim łbem, DIN 6912
- K0396
Śruby oczkowe DIN 444, forma B
- K0404
Trzpienie gwintowane z ogranicznikiem wkręcania
- K0405
Zestawy szpilek do wklejania, z ogranicznikiem wkręcania
- K0755
Nakrętki dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6305 wzgl. DIN 6307
- K0697
Śruby dwustronne DIN 6379
- K1910
Śruby dwustronne
- K0698
Śruby do rowków teowych DIN 787
- K0699
Śruby do rowków teowych DIN 787, 12.9
- K0870
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931/ISO 4014
- K0871
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933/ISO 4017
- K1161
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem DIN EN 1665
- K1796
Śruby ze spłaszczonym łbem półkolistym, zgodne z DIN EN ISO 7380
- K1493
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1492
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1595
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1594
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1491
Podkładki uszczelniające i podkładki Hygienic USIT®
- K1647
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1648
Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1822
Tuleje dystansowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1649
Pierścienie uszczelniające w wersji Hygienic DESIGN
- K1329
Śruba z łbem kulistym w wersji Hygienic DESIGN
- K1411
Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej w wersji Hygienic DESIGN
- K1330
Śruba z łbem sześciokątnym i cienkim trzpieniem w wersji Hygienic DESIGN
- K1332
Kompaktowe nakrętki kołpakowe w wersji Hygienic DESIGN
- K0700
Nakrętki sześciokątne, forma niska DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Nakrętki sześciokątne DIN 934
- K1147
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, wysoka rozszerzona DIN 982
- K1148
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, niska rozszerzona DIN 985
- K1146
Nakrętki sześciokątne z zabezpieczeniem rozszerzona DIN 980
- K1797
Nakrętki sześciokątne z kołnierzem DIN 6923 / rozszerzona EN 1661
- K2030
Zaślepki z tworzywa sztucznego do nakrętek i śrub sześciokątnych
- K0701
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie z kołnierzem rozszerzone DIN 6331
- K0702
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie rozszerzone DIN 6330
- K0794
Nakrętki sześciokątne z gniazdem kulowym
- K1800
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma wysoka, DIN 1587 stal lub stal nierdzewna
- K1801
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma niska, DIN 917 stal lub stal nierdzewna
- K1917
Nakrętki okrągłe rowkowe, DIN 1804
- K2060
Nakrętki rowkowe ze stali lub stali nierdzewnej, DIN 981
- K2063
Blachy zabezpieczające ze stali lub stali nierdzewnej DIN 5406
- K2062
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 462
- K2059
Nakrętki okrągłe rowkowe ze stali, DIN 70852
- K2061
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 70952
- K1918
Nakrętki okrągłe rowkowe z zabezpieczeniem elastycznym
- K0868
Podkładki DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podkładki DIN 433 stal lub stal nierdzewna
- K1150
Podkładki o dużej średnicy zewnętrznej DIN 9021
- K1151
Podkładki okrągłe płaskie DIN 988
- K1968
Podkładki do śrub z ciężkimi tulejami mocującymi DIN 7349
- K1526
podkładki z tworzywa sztucznego zamontowane w sposób nierozerwalny
- K1938
Pierścienie zabezpieczające do wałów DIN 471
- K1939
Pierścienie zabezpieczające do otworów DIN 472
- K1940
Podkładka zabezpieczająca wału DIN 6799
- K0730
Podkładki specjalne do przyrządów rozszerzone DIN 6372
- K0703
Podkładki obrotowe do przyrządów DIN 6371
- K0704
Śruby z płaskim łbem DIN 923
- K0705
Śruby pasowane z nasadką podobne do ISO 7379
- K0706
Śruby pasowane z długim czopem gwintowanym i łbem sześciokątnym podobne do DIN 609
- K1908
Kołki walcowe DIN 6325
- K2013
Kołki ustalające ISO 2338
- K1909
Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym DIN EN ISO 8735
- K0707
Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4026
- K0797
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem ostrym DIN EN ISO 4027
- K2052
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i czopem DIN EN ISO 4028
- Wstawki gwintowe
- Tulejki wiertarskie
- Osprzęt do profili aluminiowych
- Pierścienie osadcze, pierścienie zaciskowe i piasty zaciskowe
- Akcesoria do elementów maszyn i przyrządów
- Sprzęgła
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1418Śruby oczkowe DIN 444, forma B z długim gwintem |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal lub stal nierdzewna 1.4305.Wersja:Stal, klasa wytrzymałości 8.8, oksydowana. Stal nierdzewna z połyskiem.Wskazówka:Śruby oczkowe z gwintem poprowadzonym niemal do oczka. Odpowiednie sworznie – patrz K0007.Wskazówka dotycząca planu:U = maks. 2 P (niepełny gwint) X1 = wg DIN 76 część 1 Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | D1 | D2 | D3 | L | L1 maks. | R | S | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1418.0650 | stal | M6 | 6 | 14 | 50 | 14 | 4 | 7 | | | 14,08 PLN | | K1418.0660 | stal | M6 | 6 | 14 | 60 | 14 | 4 | 7 | | | 15,61 PLN | | K1418.0670 | stal | M6 | 6 | 14 | 70 | 14 | 4 | 7 | | | 16,93 PLN | | K1418.0680 | stal | M6 | 6 | 14 | 80 | 14 | 4 | 7 | | | 18,19 PLN | | K1418.0850 | stal | M8 | 8 | 18 | 50 | 16 | 4 | 9 | | | 16,56 PLN | | K1418.0860 | stal | M8 | 8 | 18 | 60 | 16 | 4 | 9 | | | 17,51 PLN | | K1418.0870 | stal | M8 | 8 | 18 | 70 | 16 | 4 | 9 | | | 19,10 PLN | | K1418.0880 | stal | M8 | 8 | 18 | 80 | 16 | 4 | 9 | | | 20,37 PLN | | K1418.08100 | stal | M8 | 8 | 18 | 100 | 16 | 4 | 9 | | | 22,54 PLN | | K1418.1050 | stal | M10 | 10 | 20 | 50 | 18 | 4 | 12 | | | 20,37 PLN | | K1418.1060 | stal | M10 | 10 | 20 | 60 | 18 | 4 | 12 | | | 21,90 PLN | | K1418.1070 | stal | M10 | 10 | 20 | 70 | 18 | 4 | 12 | | | 23,48 PLN | | K1418.1080 | stal | M10 | 10 | 20 | 80 | 18 | 4 | 12 | | | 24,44 PLN | | K1418.10100 | stal | M10 | 10 | 20 | 100 | 18 | 4 | 12 | | | 25,13 PLN | | K1418.10120 | stal | M10 | 10 | 20 | 120 | 18 | 4 | 12 | | | 28,20 PLN | | K1418.1250 | stal | M12 | 12 | 25 | 50 | 23 | 6 | 14 | | | 25,33 PLN | | K1418.1260 | stal | M12 | 12 | 25 | 60 | 23 | 6 | 14 | | | 26,35 PLN | | K1418.1270 | stal | M12 | 12 | 25 | 70 | 23 | 6 | 14 | | | 27,19 PLN | | K1418.1280 | stal | M12 | 12 | 25 | 80 | 23 | 6 | 14 | | | 28,20 PLN | | K1418.12100 | stal | M12 | 12 | 25 | 100 | 23 | 6 | 14 | | | 29,30 PLN | | K1418.12120 | stal | M12 | 12 | 25 | 120 | 23 | 6 | 14 | | | 33,96 PLN | | K1418.12130 | stal | M12 | 12 | 25 | 130 | 23 | 6 | 14 | | | 39,47 PLN | | K1418.1670 | stal | M16 | 16 | 32 | 70 | 27 | 6 | 17 | | | 40,68 PLN | | K1418.1680 | stal | M16 | 16 | 32 | 80 | 27 | 6 | 17 | | | 43,54 PLN | | K1418.16100 | stal | M16 | 16 | 32 | 100 | 27 | 6 | 17 | | | 46,92 PLN | | K1418.16120 | stal | M16 | 16 | 32 | 120 | 27 | 6 | 17 | | | 50,73 PLN | | K1418.16140 | stal | M16 | 16 | 32 | 140 | 27 | 6 | 17 | | | 55,07 PLN | | K1418.16160 | stal | M16 | 16 | 32 | 160 | 27 | 6 | 17 | | | 58,25 PLN | | K1418.20100 | stal | M20 | 18 | 40 | 100 | 32 | 6 | 22 | | | 68,30 PLN | | K1418.20120 | stal | M20 | 18 | 40 | 120 | 32 | 6 | 22 | | | 76,34 PLN | | K1418.20140 | stal | M20 | 18 | 40 | 140 | 32 | 6 | 22 | | | 89,50 PLN | | K1418.20160 | stal | M20 | 18 | 40 | 160 | 32 | 6 | 22 | | | 93,31 PLN | | K1418.24160 | stal | M24 | 22 | 45 | 160 | 40 | 10 | 25 | | | 109,56 PLN | | K1418.24240 | stal | M24 | 22 | 45 | 240 | 40 | 10 | 25 | | | 175,31 PLN | | K1418.10650 | stal nierdzewna | M6 | 6 | 14 | 50 | 14 | 4 | 7 | | | 29,79 PLN | | K1418.10660 | stal nierdzewna | M6 | 6 | 14 | 60 | 14 | 4 | 7 | | | 31,00 PLN | | K1418.10670 | stal nierdzewna | M6 | 6 | 14 | 70 | 14 | 4 | 7 | | | 32,64 PLN | | K1418.10680 | stal nierdzewna | M6 | 6 | 14 | 80 | 14 | 4 | 7 | | | 33,80 PLN | | K1418.10850 | stal nierdzewna | M8 | 8 | 18 | 50 | 16 | 4 | 9 | | | 34,12 PLN | | K1418.10860 | stal nierdzewna | M8 | 8 | 18 | 60 | 16 | 4 | 9 | | | 35,12 PLN | | K1418.10870 | stal nierdzewna | M8 | 8 | 18 | 70 | 16 | 4 | 9 | | | 37,03 PLN | | K1418.10880 | stal nierdzewna | M8 | 8 | 18 | 80 | 16 | 4 | 9 | | | 39,20 PLN | | K1418.108100 | stal nierdzewna | M8 | 8 | 18 | 100 | 16 | 4 | 9 | | | 41,95 PLN | | K1418.11050 | stal nierdzewna | M10 | 10 | 20 | 50 | 18 | 4 | 12 | | | 37,03 PLN | | K1418.11060 | stal nierdzewna | M10 | 10 | 20 | 60 | 18 | 4 | 12 | | | 38,19 PLN | | K1418.11070 | stal nierdzewna | M10 | 10 | 20 | 70 | 18 | 4 | 12 | | | 38,78 PLN | | K1418.11080 | stal nierdzewna | M10 | 10 | 20 | 80 | 18 | 4 | 12 | | | 40,10 PLN | | K1418.110100 | stal nierdzewna | M10 | 10 | 20 | 100 | 18 | 4 | 12 | | | 41,73 PLN | | K1418.110120 | stal nierdzewna | M10 | 10 | 20 | 120 | 18 | 4 | 12 | | | 46,35 PLN | | K1418.11250 | stal nierdzewna | M12 | 12 | 25 | 50 | 23 | 6 | 14 | | | 43,54 PLN | | K1418.11260 | stal nierdzewna | M12 | 12 | 25 | 60 | 23 | 6 | 14 | | | 45,07 PLN | | K1418.11270 | stal nierdzewna | M12 | 12 | 25 | 70 | 23 | 6 | 14 | | | 48,24 PLN | | K1418.11280 | stal nierdzewna | M12 | 12 | 25 | 80 | 23 | 6 | 14 | | | 51,31 PLN | | K1418.112100 | stal nierdzewna | M12 | 12 | 25 | 100 | 23 | 6 | 14 | | | 53,80 PLN | | K1418.112120 | stal nierdzewna | M12 | 12 | 25 | 120 | 23 | 6 | 14 | | | 56,81 PLN | | K1418.112130 | stal nierdzewna | M12 | 12 | 25 | 130 | 23 | 6 | 14 | | | 58,66 PLN | | K1418.11670 | stal nierdzewna | M16 | 16 | 32 | 70 | 27 | 6 | 17 | | | 70,09 PLN | | K1418.11680 | stal nierdzewna | M16 | 16 | 32 | 80 | 27 | 6 | 17 | | | 78,23 PLN | | K1418.116100 | stal nierdzewna | M16 | 16 | 32 | 100 | 27 | 6 | 17 | | | 88,29 PLN | | K1418.116120 | stal nierdzewna | M16 | 16 | 32 | 120 | 27 | 6 | 17 | | | 101,41 PLN | | K1418.116140 | stal nierdzewna | M16 | 16 | 32 | 140 | 27 | 6 | 17 | | | 112,68 PLN | | K1418.116160 | stal nierdzewna | M16 | 16 | 32 | 160 | 27 | 6 | 17 | | | 126,49 PLN | | K1418.120100 | stal nierdzewna | M20 | 18 | 40 | 100 | 32 | 6 | 22 | | | 150,29 PLN | | K1418.120120 | stal nierdzewna | M20 | 18 | 40 | 120 | 32 | 6 | 22 | | | 162,87 PLN | | K1418.120140 | stal nierdzewna | M20 | 18 | 40 | 140 | 32 | 6 | 22 | | | 175,47 PLN | | K1418.120160 | stal nierdzewna | M20 | 18 | 40 | 160 | 32 | 6 | 22 | | | 181,98 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|