- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- K0709
Sprzęgła szybkozłączne z wyrównaniem przesunięcia promieniowego
- K0710
Sprzęgła szybkozłączne z wyrównaniem przesunięcia promieniowego i kołnierzem przykręcanym
- K0711
Sprzęgła szybkozłączne z wyrównaniem przesunięcia kątowego i promieniowego
- K1934
Przeguby widełkowe do głowic przegubowych
- K1935
Przeguby widełkowe do głowic przegubowych, stal szlachetna
- K0731
Przeguby widełkowe z składanym trzpieniem sprężynowym DIN 71752
- K1139
Składane trzpienie sprężynowe do przegubów widełkowych DIN 71752
- K1454
Sworznie z wytoczeniem na zabezpieczenie wałka pasują do przegubów widełkowych
- K1455
Sworznie z wytoczeniem na pierścień zabezpieczający pasują do przegubów widełkowych
- K1456
Sworznie z otworem na zawleczkę pasują do przegubów widełkowych
- K0732
Przeguby widełkowe ze stali nierdzewnej DIN 71752
- K0733
Przeguby widełkowe DIN 71752
- K1459
Głowice widełkowe ze stali lub stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym
- K1460
Stalowe elementy współpracujące z przegubem widełkowym
- K0734
Przeguby kątowe DIN 71802
- K0734
Przeguby kątowe stal nierdzewna podobna do DIN 71802 forma CS z nakładką uszczelniającą
- K0712
Gniazda kulowe do przegubów kątowych DIN 71805
- K0713
Czopy kuliste do przegubów kątowych DIN 71803
- K0127
Przeguby
- K0714
Zawleczki zabezpieczające do przegubów kątowych DIN 71805
- K1136
Zawleczki DIN EN ISO 1234
- K1137
Zawleczki sprężyste podobne do DIN 11024
- K2014
Wtyczka składana DIN 11023
- K0715
Przeguby osiowe podobne do DIN 71802
- K1936
Przeguby osiowe regulowane do sił rozciągających
- K0716
Głowice przegubowe z łożyskowaniem kulkowym gwint zewnętrzny, DIN ISO 12240-4
- K0717
Głowice przegubowe z łożyskowaniem kulkowym gwint wewnętrzny, DIN ISO 12240-4
- K0718
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, DIN ISO 12240-4
- K2079
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint zewnętrzny, stal, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji
- K2085
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint zewnętrzny, stal, DIN ISO 12240-1, z możliwością uzupełnienia smarowania
- K0719
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, DIN ISO 12240-4
- K2080
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint wewnętrzny, stal, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji
- K2086
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint wewnętrzny, stal, DIN ISO 12240-1, z możliwością uzupełnienia smarowania
- K0720
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, stal nierdzewna, DIN ISO 12240-4
- K2081
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint zewnętrzny, stal nierdzewna, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji
- K0721
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, stal nierdzewna, DIN ISO 12240-4
- K2082
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint wewnętrzny, stal nierdzewna, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji
- K0722
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, wersja wąska, DIN ISO 12240-4
- K2083
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, wersja wąska, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji
- K0723
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, wersja wąska, DIN ISO 12240-4
- K2084
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, wersja wąska, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji
- K1324
Łożyska przegubowe, ślizgowe K/E DIN ISO 12240-1
- K1465
Głowice przegubowe igubal® z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, podobne do DIN ISO 12240-4
- K1466
Głowice przegubowe igubal® z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, podobne do DIN ISO 12240-4
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1324Łożyska przegubowe, ślizgowe K/E DIN ISO 12240-1 |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Panewka łożyska ze stali nierdzewnej 1.4571.
Kulka przegubu ze stali nierdzewnej 1.4034.
Tkanina PTFE – wkładka ze stali nierdzewnej. Wersja:szlifowane, polerowane. Wskazówka:Do zastosowania pod dużym ciśnieniem, przy obciążeniu dynamicznym. Wymiary przyłączeniowe odpowiadają normie DIN ISO 12240-1 E/ K. Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Wersja 1 | D | D1 | H | H1 | K | α | Nośność dynamiczna N | Nośność statyczna N | Graniczna prędkość obrotowa obr./min | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1324.10513 | szereg wymiarowy k | 5 H7 | 13 h7 | 8 | 6 | 11,11 | 13° | 7500 | 12500 | 600 | | | 77,63 PLN | | K1324.10615 | szereg wymiarowy k | 6 H7 | 15 h7 | 9 | 6,75 | 12,7 | 13° | 9300 | 15500 | 530 | | | 77,63 PLN | | K1324.10818 | szereg wymiarowy k | 8 H7 | 18 h7 | 12 | 9 | 15,87 | 14° | 16700 | 27800 | 420 | | | 87,72 PLN | | K1324.11021 | szereg wymiarowy k | 10 H7 | 21 h7 | 14 | 10,5 | 19,05 | 13° | 23400 | 39000 | 350 | | | 108,26 PLN | | K1324.11224 | szereg wymiarowy k | 12 H7 | 24,5 h7 | 16 | 12 | 22,22 | 13° | 32000 | 34500 | 300 | | | 118,30 PLN | | K1324.11631 | szereg wymiarowy k | 16 H7 | 31,5 h7 | 21 | 15 | 28,57 | 15° | 52500 | 88000 | 230 | | | 170,11 PLN | |
Nr Zamówienia | Wersja 1 | D | D1 | H | H1 | K | α | Nośność dynamiczna N | Nośność statyczna N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1324.20614 | szereg wymiarowy e | 6 -0,008 | 14 -0,008 | 6 | 4 | 10 | 13° | 4000 | 9000 | | | 81,66 PLN | | K1324.20816 | szereg wymiarowy e | 8 -0,008 | 16 -0,008 | 8 | 5 | 13 | 15° | 7000 | 15600 | | | 80,01 PLN | | K1324.21019 | szereg wymiarowy e | 10-0,008 | 19 -0,009 | 9 | 6 | 16 | 12° | 10000 | 23400 | | | 101,80 PLN | | K1324.21222 | szereg wymiarowy e | 12 -0,008 | 22 -0,009 | 10 | 7 | 18 | 11° | 14000 | 32000 | | | 128,86 PLN | | K1324.21630 | szereg wymiarowy e | 16 -0,008 | 30 -0,009 | 14 | 10 | 25 | 10° | 39000 | 65000 | | | 184,18 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|