Dźwignia zaciskowa przeznaczona do obszaru higienicznego. Dzięki całkowicie zamkniętej części uchwytu oraz uszczelnieniu trzpienia zanieczyszczenie wnętrza dźwigni jest wykluczone. Ponadto wkład śrubowy wykonany jest ze stożkowym kołnierzem, co sprawia, że możliwe jest uszczelnienie miejsc połączenia gwintowanego w bezpieczny higienicznie sposób za pomocą podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®.
Ze względu na znikomą chropowatość powierzchni, która wynosi znacznie mniej niż Ra 0,8 µm, do powierzchni śruby nie przywierają praktycznie żadne cząsteczki brudu. Powierzchnia polerowana na wysoki połysk zapewnia łatwość czyszczenia.
W stanie bezruchu dźwignię można swobodnie obracać. W przypadku montażu na komponentach wibrujących uzębienie chronione jest przed zwiększonym zużyciem.
Podkładka uszczelniająca Hygienic USIT® K1491.