Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie rozprężne do małych otworów, kształt A
K1293_A

Trzpienie rozprężne do małych otworów, kształt A

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Stal nierdzewna 1.4305.

Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:Trzpienie rozprężne są stosowane w małych otworach (forma A do otworów przelotowych, forma B do otworów przelotowych lub nieprzelotowych), do pozycjonowania i mocowania przedmiotów obrabianych. Mocowanie następuje ręcznie, od góry, za pomocą klucza imbusowego. Mogą również być zeszlifowane przez klienta do żądanej średnicy. Otwór ustalający przedmiotu obrabianego powinien mieć tolerancję H7.

D min. = najmniejsza dopuszczalna średnica, do jakiej można zeszlifować "D".

- do zastosowania w otworach od Ø5 do Ø12,5 mm
- kompaktowa konstrukcja, mała przestrzeń montażowa
- prostota użycia
- dowolna pozycja montażowa
- możliwe różne warianty zabudowy
- ochrona powierzchni przedmiotu obrabianego dzięki dociskowi powierzchniowemu
- możliwość indywidualnego dopasowania do średnicy

Forma A: do otworów przelotowych.
Forma B: do otworów przelotowych lub nieprzelotowych.
Montaż:W razie potrzeby średnicę D można dopasować do wymaganej średnicy zamocowania. W takim przypadku trzpień rozprężny rozszerzyć o ok 0,2 mm (droga zaciskania) powyżej średnicy w stanie spoczynku. Następnie zeszlifować trzpień do średnicy wewnętrznej przedmiotu obrabianego.Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1293_A Trzpienie rozprężne do małych otworów, kształt A 251 kB

Rysunki

Trzpienie rozprężne do małych otworów, kształt A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD

D
min.
D1D2D3D4HH1LL1SW1SW2TMaks. moment
dokręcania
Nm
maks. siła
zacisku
kN
CADOsp.CenaZamów
K1293.105060A65106M6M382,51066260,90,19 135,85 PLN
K1293.106080A86106M6M3102,510662,562,40,34 138,02 PLN
K1293.108100A108128M8M41231288374,40,62 141,48 PLN
K1293.110125A12,510128M8M41531288478,10,62 146,35 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl