- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1131Korki gwintowane z kołnierzem i sześciokątem zewnętrznym DIN 910 |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.Wersja:Ocynkowane.Wskazówka:Korki gwintowane z łbem sześciokątnym są przeznaczone do zamykania otworów o cylindrycznym gwincie wewnętrznym.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D | D1 | K | L | L1 | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1131.101010 | 14 | M10X1 | 6 | 8 | 3 | 10 | | | 3,37 PLN | | K1131.101215 | 17 | M12X1,5 | 6 | 12 | 3 | 13 | | | 4,40 PLN | | K1131.101415 | 19 | M14X1,5 | 6 | 12 | 3 | 13 | | | 4,55 PLN | | K1131.101615 | 21 | M16X1,5 | 6 | 12 | 3 | 17 | | | 5,69 PLN | | K1131.101815 | 23 | M18X1,5 | 8 | 12 | 4 | 17 | | | 7,25 PLN | | K1131.102015 | 25 | M20X1,5 | 8 | 14 | 4 | 19 | | | 7,87 PLN | | K1131.102215 | 27 | M22X1,5 | 8 | 14 | 4 | 19 | | | 8,96 PLN | | K1131.102415 | 29 | M24X1,5 | 9 | 14 | 4 | 22 | | | 12,68 PLN | | K1131.102615 | 31 | M26X1,5 | 10 | 16 | 4 | 24 | | | 14,75 PLN | | K1131.102720 | 32 | M27X2 | 10 | 16 | 4 | 24 | | | 15,27 PLN | | K1131.103015 | 36 | M30X1,5 | 10 | 16 | 4 | 24 | | | 17,65 PLN | | K1131.103320 | 39 | M33X2 | 11 | 16 | 5 | 27 | | | 21,90 PLN | | K1131.103615 | 42 | M36X1,5 | 11 | 16 | 5 | 27 | | | 33,53 PLN | | K1131.104215 | 49 | M42X1,5 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 41,25 PLN | | K1131.104220 | 49 | M42X2 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 41,25 PLN | | K1131.104815 | 55 | M48X1,5 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 58,64 PLN | | K1131.104820 | 55 | M48X2 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 58,68 PLN | | K1131.10018 | 14 | G1/8 | 6 | 8 | 3 | 10 | | | 3,27 PLN | | K1131.10014 | 18 | G1/4 | 6 | 12 | 3 | 13 | | | 4,55 PLN | | K1131.10038 | 22 | G3/8 | 6 | 12 | 3 | 17 | | | 5,38 PLN | | K1131.10012 | 26 | G1/2 | 8 | 14 | 4 | 19 | | | 8,13 PLN | | K1131.10034 | 32 | G3/4 | 10 | 16 | 4 | 24 | | | 14,18 PLN | | K1131.10100 | 39 | G1 | 11 | 16 | 5 | 27 | | | 18,53 PLN | | K1131.10114 | 49 | G1 1/4 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 40,94 PLN | | K1131.10112 | 55 | G1 1/2 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 53,15 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|