Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Kołki ustalające z gwintem wewnętrznym, forma B, cylindryczne
K1094_B

Kołki ustalające z gwintem wewnętrznym, forma B, cylindryczne

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do nawęglania.Wersja:hartowane i szlifowane (HRC 60 ±2).Wskazówka:Kołki pozycjonujące dzięki swojej konstrukcji ułatwiają nasadzanie elementów. W połączeniu z hartowanymi tulejami montażowymi K1095 umożliwiają precyzyjną i szybką wymianę obrabianych przedmiotów przy niskim zużyciu materiału.

Wersje wykonania D1 = 5 oraz D1 = 6 nie mają gwintu wewnętrznego.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1094_B Kołki ustalające z gwintem wewnętrznym, forma B, cylindryczne 145 kB

Rysunki

Kołki ustalające z gwintem wewnętrznym, forma B, cylindryczne

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaWersja 1D1

D2HH1H2GRTCADOsp.CenaZamów
K1094.205Bwersja krótka53835-1,50- 43,16 PLN
K1094.206Bwersja krótka641046-1,80- 43,16 PLN
K1094.208Bwersja krótka8611,467,4M2,52,55 44,40 PLN
K1094.210Bwersja krótka10713,779,7M2,535 46,47 PLN
K1094.212Bwersja krótka12816812M33,56 48,50 PLN
K1094.216Bwersja krótka1612201215M458 56,41 PLN
K1094.220Bwersja krótka201425,51419,5M5610 87,77 PLN
K1094.305Bwersja długa531035-1,50- 45,23 PLN
K1094.306Bwersja długa641246-1,80- 45,23 PLN
K1094.308Bwersja długa8617,467,4M2,52,55 46,47 PLN
K1094.310Bwersja długa10721,779,7M2,535 48,50 PLN
K1094.312Bwersja długa12824812M33,56 50,40 PLN
K1094.316Bwersja długa1612291215M458 58,48 PLN
K1094.320Bwersja długa201435,51419,5M5610 90,72 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl