|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Korpus – stal. Szczęki – stal do nawęglania. Tuleja centrująca z kołnierzem – stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Oksydowane. Szczęki utwardzone dyfuzyjnie.Wskazówka:Dociski boczne palcowe dzięki płaskiej konstrukcji wyjątkowo nadają się do obróbki detali cienkościennych. Wzmacniane szczęki poprzez działanie klinowe powodują równoczesne dociskanie do przodu i w dół.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | A | B | D | D1 | D2 | E | E1 | H | H1 | H2 | K | K1 | L | L1 | L2 | W | X | Y | Z | Z1 | F=Siła mocująca N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0890.006 | 80 | 24 | 12,2 | 16 | 6,5 | 2,5 | 0,6 | 21 | 25,5 | 9 | 25,5 | 2 | 44,5 | 2,5 | 13,5 | 7 | 4,5 | 11 | 5 | 3 | 3000 | | | 1 761,57 PLN | | K0890.010 | 120 | 39 | 18,2 | 24 | 10,5 | 4 | 1 | 34 | 40 | 20 | 40,5 | 2,5 | 65,5 | 4 | 21,5 | 10 | 6 | 15 | 8 | 4,5 | 16000 | | | 1 798,60 PLN | | K0890.016 | 186 | 60 | 26,2 | 35 | 17 | 7 | 1,5 | 51 | 59 | 22 | 60,5 | 4 | 105 | 6,5 | 35,5 | 16 | 9 | 24 | 14 | 9 | 31000 | | | 3 152,84 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|