Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
OpisMateriał:Korpus z żeliwa sferoidalnego (GJS). Szczęka ze stali utwardzonej, oksydowanej.Wskazówka:Za pomocą docisku bocznego obrabiany przedmiot dociskany jest do elementu separującego, jednocześnie uniemożliwione zostaje podniesienie przedmiotu podczas obróbki. Docisk boczny i element separujący montuje się za pomocą śruby z łbem walcowym DIN 912. Zastosowanie docisku bocznego w połączeniu z elementem separującym zapewnia niezawodne i pewne mocowanie.
Forma B: do zakresu dostawy należą 2 podkładki stożkowe i 2 podkładki kuliste do M12 i M16Na zapytanie:lakierowane na czarno. Szczęka z połyskiemWskazówka dotycząca planu:
1) Panewka stożkowa i podkładka kulista dla M12 i M16 2) Przedmiot obrabiany
Cechy szczególne:
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF: