- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0729_CPodkładki kuliste forma C DIN 6319, wersja 10/01 |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do nawęglania lub stal nierdzewna. Typ G, stal do ulepszania cieplnego ulepszona do HV 390 ±40.Wersja:Wersja stalowa utwardzana dyfuzyjnie. Wersja ze stali nierdzewnej nieutwardzona, niepowlekana.Wskazówka:Przy montażu elementów o nierównoległych powierzchniach należy stosować podkładki stożkowe typu G.
Dane o wytrzymałości nie dotyczą wersji w wykonaniu ze stali nierdzewnej.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Forma | D1 | D2 | H | H1 | R1 | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0729.105 | stal do nawęglania | C | 5,25 | 10,5 | 2 | 0,4 | 7,5 | 6,5 | | | 2,13 PLN | | K0729.106 | stal do nawęglania | C | 6,4 | 12 | 2,3 | 0,7 | 9 | 9 | | | 1,66 PLN | | K0729.108 | stal do nawęglania | C | 8,4 | 17 | 3,2 | 0,6 | 12 | 17 | | | 1,76 PLN | | K0729.110 | stal do nawęglania | C | 10,5 | 21 | 4 | 0,8 | 15 | 26 | | | 2,65 PLN | | K0729.112 | stal do nawęglania | C | 13 | 24 | 4,6 | 1,1 | 17 | 38 | | | 2,79 PLN | | K0729.114 | stal do nawęglania | C | 15 | 28 | 5 | 1,2 | 22 | 53 | | | 4,35 PLN | | K0729.116 | stal do nawęglania | C | 17 | 30 | 5,3 | 1,3 | 22 | 73 | | | 4,51 PLN | | K0729.120 | stal do nawęglania | C | 21 | 36 | 6,3 | 2 | 27 | 117 | | | 6,42 PLN | | K0729.124 | stal do nawęglania | C | 25 | 44 | 8,2 | 2,4 | 32 | 168 | | | 11,28 PLN | | K0729.130 | stal do nawęglania | C | 31 | 56 | 11,2 | 3,6 | 41 | 269 | | | 18,94 PLN | | K0729.136 | stal do nawęglania | C | 37 | 68 | 14 | 4,6 | 50 | 394 | | | 44,98 PLN | | K0729.142 | stal do nawęglania | C | 43 | 78 | 17 | 6,5 | 58 | 542 | | | 63,86 PLN | | K0729.148 | stal do nawęglania | C | 50 | 92 | 21 | 8 | 67 | 714 | | | 95,32 PLN | | K0729.156 | stal do nawęglania | C | 58 | 103 | 23 | 9,5 | 79 | 960 | | | 162,55 PLN | | K0729.164 | stal do nawęglania | C | 66 | 120 | 27 | 12 | 93 | 1269 | | | 220,41 PLN | | K0729.0106 | stal nierdzewna | C | 6,4 | 12 | 2,3 | 0,7 | 9 | 6 | | | 4,86 PLN | | K0729.0108 | stal nierdzewna | C | 8,4 | 17 | 3,2 | 0,6 | 12 | 12 | | | 6,93 PLN | | K0729.0110 | stal nierdzewna | C | 10,5 | 21 | 4 | 0,8 | 15 | 16 | | | 9,42 PLN | | K0729.0112 | stal nierdzewna | C | 13 | 24 | 4,6 | 1,1 | 17 | 24 | | | 11,13 PLN | | K0729.0116 | stal nierdzewna | C | 17 | 30 | 5,3 | 1,3 | 22 | 45 | | | 17,14 PLN | | K0729.0120 | stal nierdzewna | C | 21 | 36 | 6,3 | 2 | 27 | 71 | | | 23,66 PLN | | K0729.0124 | stal nierdzewna | C | 25 | 44 | 8,2 | 2,4 | 32 | 105 | | | 37,67 PLN | | K0729.0130 | stal nierdzewna | C | 31 | 56 | 11,2 | 3,6 | 41 | 191 | | | 61,23 PLN | | K0729.0136 | stal nierdzewna | C | 37 | 68 | 14 | 4,6 | 50 | - | | | 93,05 PLN | | K0729.0142 | stal nierdzewna | C | 43 | 78 | 17 | 6,5 | 58 | - | | | 179,37 PLN | | K0729.0148 | stal nierdzewna | C | 50 | 92 | 21 | 8 | 67 | - | | | 261,03 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|