- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- K0709
Sprzęgła szybkozłączne z wyrównaniem przesunięcia promieniowego
- K0710
Sprzęgła szybkozłączne z wyrównaniem przesunięcia promieniowego i kołnierzem przykręcanym
- K0711
Sprzęgła szybkozłączne z wyrównaniem przesunięcia kątowego i promieniowego
- K1934
Przeguby widełkowe do głowic przegubowych
- K1935
Przeguby widełkowe do głowic przegubowych, stal szlachetna
- K0731
Przeguby widełkowe z składanym trzpieniem sprężynowym DIN 71752
- K1139
Składane trzpienie sprężynowe do przegubów widełkowych DIN 71752
- K1454
Sworznie z wytoczeniem na zabezpieczenie wałka pasują do przegubów widełkowych
- K1455
Sworznie z wytoczeniem na pierścień zabezpieczający pasują do przegubów widełkowych
- K1456
Sworznie z otworem na zawleczkę pasują do przegubów widełkowych
- K0732
Przeguby widełkowe ze stali nierdzewnej DIN 71752
- K0733
Przeguby widełkowe DIN 71752
- K1459
Głowice widełkowe ze stali lub stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym
- K1460
Stalowe elementy współpracujące z przegubem widełkowym
- K0734
Przeguby kątowe DIN 71802
- K0734
Przeguby kątowe stal nierdzewna podobna do DIN 71802 forma CS z nakładką uszczelniającą
- K0712
Gniazda kulowe do przegubów kątowych DIN 71805
- K0713
Czopy kuliste do przegubów kątowych DIN 71803
- K0127
Przeguby
- K0714
Zawleczki zabezpieczające do przegubów kątowych DIN 71805
- K1136
Zawleczki DIN EN ISO 1234
- K1137
Zawleczki sprężyste podobne do DIN 11024
- K2014
Wtyczka składana DIN 11023
- K0715
Przeguby osiowe podobne do DIN 71802
- K1936
Przeguby osiowe regulowane do sił rozciągających
- K0716
Głowice przegubowe z łożyskowaniem kulkowym gwint zewnętrzny, DIN ISO 12240-4
- K0717
Głowice przegubowe z łożyskowaniem kulkowym gwint wewnętrzny, DIN ISO 12240-4
- K0718
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, DIN ISO 12240-4
- K2079
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym, gwint zewnętrzny, stal, DIN ISO 12240-1 niewymagające konserwacji
- K2085
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym, gwint zewnętrzny, stal, DIN ISO 12240-1 z możliwością uzupełnienia smarowania
- K0719
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, DIN ISO 12240-4
- K2080
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym, gwint wewnętrzny, stal, DIN ISO 12240-1 niewymagające konserwacji
- K2086
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym, gwint wewnętrzny, stal, DIN ISO 12240-1 z możliwością uzupełnienia smarowania
- K0720
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, stal nierdzewna, DIN ISO 12240-4
- K2081
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym, gwint zewnętrzny, stal nierdzewna, DIN ISO 12240-1 niewymagające konserwacji
- K0721
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, stal nierdzewna, DIN ISO 12240-4
- K2082
Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym, gwint wewnętrzny, stal nierdzewna, DIN ISO 12240-1 niewymagające konserwacji
- K0722
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, wersja wąska, DIN ISO 12240-4
- K2083
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym, gwint zewnętrzny, wersja wąska, DIN ISO 12240-1 niewymagające konserwacji
- K0723
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, wersja wąska, DIN ISO 12240-4
- K2084
Głowice przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym, gwint wewnętrzny, wersja wąska, DIN ISO 12240-1 niewymagające konserwacji
- K1324
Łożyska przegubowe, ślizgowe K/E DIN ISO 12240-1
- K1465
Głowice przegubowe igubal® z łożyskowaniem ślizgowym gwint zewnętrzny, podobne do DIN ISO 12240-4
- K1466
Głowice przegubowe igubal® z łożyskowaniem ślizgowym gwint wewnętrzny, podobne do DIN ISO 12240-4
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0712_AGniazda kulowe do przegubów kątowych DIN 71805 forma A |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.Wersja:cynkowane i pasywowane.Wskazówka:Gniazda kulowe to części zamienne do przegubów kątowych DIN 71802. Właściwe pierścienie zabezpieczające dla formy B – patrz kabłąki zabezpieczające do gniazd kulowych.Na zapytanie:Gniazda kulowe ze stali nierdzewnej.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | D1 | D2 | D3 | A | E | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0712.0805 | A | 8 | M5 | 8 | 22 | 10,2 | | | 3,17 PLN | | K0712.1006 | A | 10 | M6 | 10 | 25 | 11,5 | | | 3,54 PLN | | K0712.1308 | A | 13 | M8 | 13 | 30 | 14 | | | 5,55 PLN | | K0712.1610 | A | 16 | M10 | 16 | 35 | 15,5 | | | 8,67 PLN | | K0712.1612 | A | 16 | M12 | 16 | 35 | 15,5 | | | 9,84 PLN | | K0712.1914 | A | 19 | M14x1,5 | 22 | 45 | 21,5 | | | 21,00 PLN | | K0712.1916 | A | 19 | M16 | 22 | 45 | 21,5 | | | 27,61 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|