- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Śruby, nakrętki i podkładki
- K0756
Śruby dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6304 wzgl. DIN 6306
- K0584
Łożysko osiowe do zwiększania siły mocowania
- K1798
Aluminiowe zaślepki do otworów i śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1418
Śruby oczkowe DIN 444, forma B z długim gwintem
- K1960
Pręty gwintowane DIN 976-1, stal lub stal nierdzewna
- K0708
Śruby z łbem stożkowym, z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642
- K1159
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym gwint do głowicy, DIN 912
- K0869
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4762 z zabezpieczeniem gwintu
- K0869
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym rozszerzona DIN EN ISO 4762, stal lub stal nierdzewna
- K1160
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z niskim łbem, DIN 6912
- K0396
Śruby oczkowe DIN 444, forma B
- K0404
Trzpienie gwintowane z ogranicznikiem wkręcania
- K0405
Zestawy szpilek do wklejania, z ogranicznikiem wkręcania
- K0755
Nakrętki dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6305 wzgl. DIN 6307
- K0697
Śruby dwustronne DIN 6379
- K1910
Śruby dwustronne
- K0698
Śruby do rowków teowych DIN 787
- K0699
Śruby do rowków teowych DIN 787, 12.9
- K0870
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931/ISO 4014
- K0871
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933/ISO 4017
- K1161
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem DIN EN 1665
- K1796
Śruby ze spłaszczonym łbem półkolistym, zgodne z DIN EN ISO 7380
- K1493
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1492
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1595
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1594
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1491
Podkładki uszczelniające i podkładki Hygienic USIT®
- K1647
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1648
Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1822
Tuleje dystansowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1649
Pierścienie uszczelniające w wersji Hygienic DESIGN
- K1329
Śruba z łbem kulistym w wersji Hygienic DESIGN
- K1411
Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej w wersji Hygienic DESIGN
- K1330
Śruba z łbem sześciokątnym i cienkim trzpieniem w wersji Hygienic DESIGN
- K1332
Kompaktowe nakrętki kołpakowe w wersji Hygienic DESIGN
- K0700
Nakrętki sześciokątne, forma niska DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Nakrętki sześciokątne DIN 934
- K1147
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, wysoka rozszerzona DIN 982
- K1148
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, niska rozszerzona DIN 985
- K1146
Nakrętki sześciokątne z zabezpieczeniem rozszerzona DIN 980
- K1797
Nakrętki sześciokątne z kołnierzem DIN 6923 / rozszerzona EN 1661
- K2030
Zaślepki z tworzywa sztucznego do nakrętek i śrub sześciokątnych
- K0701
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie z kołnierzem rozszerzone DIN 6331
- K0702
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie rozszerzone DIN 6330
- K0794
Nakrętki sześciokątne z gniazdem kulowym
- K1800
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma wysoka, DIN 1587 stal lub stal nierdzewna
- K1801
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma niska, DIN 917 stal lub stal nierdzewna
- K1917
Nakrętki okrągłe rowkowe, DIN 1804
- K2060
Nakrętki rowkowe ze stali lub stali nierdzewnej, DIN 981
- K2063
Blachy zabezpieczające ze stali lub stali nierdzewnej DIN 5406
- K2062
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 462
- K2059
Nakrętki okrągłe rowkowe ze stali, DIN 70852
- K2061
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 70952
- K1918
Nakrętki okrągłe rowkowe z zabezpieczeniem elastycznym
- K0868
Podkładki DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podkładki DIN 433 stal lub stal nierdzewna
- K1150
Podkładki o dużej średnicy zewnętrznej DIN 9021
- K1151
Podkładki okrągłe płaskie DIN 988
- K1968
Podkładki do śrub z ciężkimi tulejami mocującymi DIN 7349
- K1526
podkładki z tworzywa sztucznego zamontowane w sposób nierozerwalny
- K1938
Pierścienie zabezpieczające do wałów DIN 471
- K1939
Pierścienie zabezpieczające do otworów DIN 472
- K1940
Podkładka zabezpieczająca wału DIN 6799
- K0730
Podkładki specjalne do przyrządów rozszerzone DIN 6372
- K0703
Podkładki obrotowe do przyrządów DIN 6371
- K0704
Śruby z płaskim łbem DIN 923
- K0705
Śruby pasowane z nasadką podobne do ISO 7379
- K0706
Śruby pasowane z długim czopem gwintowanym i łbem sześciokątnym podobne do DIN 609
- K1908
Kołki walcowe DIN 6325
- K2013
Kołki ustalające ISO 2338
- K1909
Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym DIN EN ISO 8735
- K0707
Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4026
- K0797
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem ostrym DIN EN ISO 4027
- K2052
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i czopem DIN EN ISO 4028
- Wstawki gwintowe
- Tulejki wiertarskie
- Osprzęt do profili aluminiowych
- Pierścienie osadcze, pierścienie zaciskowe i piasty zaciskowe
- Akcesoria do elementów maszyn i przyrządów
- Sprzęgła
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0698Śruby do rowków teowych DIN 787 |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Kuta, frezowany rowek, gwint walcowany. M6–M12 ulepszona cieplnie do 10.9, czarna. M14–M36 ulepszona cieplnie do 8.8, czarna.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Szerokość rowka | D1 | L | A | B | E1/E2 | K | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0698.0625 | 6 | M6 | 25 | 5,7 | 15 | 10 | 4 | | | 23,81 PLN | | K0698.0640 | 6 | M6 | 40 | 5,7 | 28 | 10 | 4 | | | 24,60 PLN | | K0698.0663 | 6 | M6 | 63 | 5,7 | 40 | 10 | 4 | | | 25,92 PLN | | K0698.0832 | 8 | M8 | 32 | 7,7 | 22 | 13 | 6 | | | 25,92 PLN | | K0698.0850 | 8 | M8 | 50 | 7,7 | 35 | 13 | 6 | | | 27,35 PLN | | K0698.0880 | 8 | M8 | 80 | 7,7 | 50 | 13 | 6 | | | 29,79 PLN | | K0698.1040 | 10 | M10 | 40 | 9,7 | 30 | 15 | 6 | | | 26,19 PLN | | K0698.1063 | 10 | M10 | 63 | 9,7 | 45 | 15 | 6 | | | 28,04 PLN | | K0698.10100 | 10 | M10 | 100 | 9,7 | 60 | 15 | 6 | | | 31,42 PLN | | K0698.1250 | 12 | M12 | 50 | 11,7 | 35 | 18 | 7 | | | 30,10 PLN | | K0698.1263 | 12 | M12 | 63 | 11,7 | 40 | 18 | 7 | | | 32,48 PLN | | K0698.1280 | 12 | M12 | 80 | 11,7 | 55 | 18 | 7 | | | 33,75 PLN | | K0698.12100 | 12 | M12 | 100 | 11,7 | 65 | 18 | 7 | | | 37,13 PLN | | K0698.12125 | 12 | M12 | 125 | 11,7 | 75 | 18 | 7 | | | 37,13 PLN | | K0698.12160 | 12 | M12 | 160 | 11,7 | 100 | 18 | 7 | | | 43,80 PLN | | K0698.12200 | 12 | M12 | 200 | 11,7 | 120 | 18 | 7 | | | 45,17 PLN | | K0698.1450 | 14 | M12 | 50 | 13,7 | 35 | 22 | 8 | | | 31,11 PLN | | K0698.1463 | 14 | M12 | 63 | 13,7 | 45 | 22 | 8 | | | 32,11 PLN | | K0698.1480 | 14 | M12 | 80 | 13,7 | 55 | 22 | 8 | | | 33,75 PLN | | K0698.14100 | 14 | M12 | 100 | 13,7 | 65 | 22 | 8 | | | 33,91 PLN | | K0698.14125 | 14 | M12 | 125 | 13,7 | 75 | 22 | 8 | | | 36,44 PLN | | K0698.14160 | 14 | M12 | 160 | 13,7 | 100 | 22 | 8 | | | 39,25 PLN | | K0698.14200 | 14 | M12 | 200 | 13,7 | 120 | 22 | 8 | | | 45,44 PLN | | K0698.16631 | 16 | M14 | 63 | 15,7 | 45 | 25 | 9 | | | 40,04 PLN | | K0698.16801 | 16 | M14 | 80 | 15,7 | 55 | 25 | 9 | | | 42,00 PLN | | K0698.161001 | 16 | M14 | 100 | 15,7 | 65 | 25 | 9 | | | 43,44 PLN | | K0698.161251 | 16 | M14 | 125 | 15,7 | 75 | 25 | 9 | | | 45,44 PLN | | K0698.161601 | 16 | M14 | 160 | 15,7 | 100 | 25 | 9 | | | 50,20 PLN | | K0698.162501 | 16 | M14 | 250 | 15,7 | 150 | 25 | 9 | | | 59,46 PLN | | K0698.1663 | 16 | M16 | 63 | 15,7 | 45 | 25 | 9 | | | 42,85 PLN | | K0698.1680 | 16 | M16 | 80 | 15,7 | 55 | 25 | 9 | | | 44,07 PLN | | K0698.16100 | 16 | M16 | 100 | 15,7 | 65 | 25 | 9 | | | 45,17 PLN | | K0698.16125 | 16 | M16 | 125 | 15,7 | 85 | 25 | 9 | | | 47,55 PLN | | K0698.16160 | 16 | M16 | 160 | 15,7 | 100 | 25 | 9 | | | 52,80 PLN | | K0698.16200 | 16 | M16 | 200 | 15,7 | 125 | 25 | 9 | | | 59,14 PLN | | K0698.16250 | 16 | M16 | 250 | 15,7 | 150 | 25 | 9 | | | 65,12 PLN | | K0698.1863 | 18 | M16 | 63 | 17,7 | 45 | 28 | 10 | | | 42,85 PLN | | K0698.1880 | 18 | M16 | 80 | 17,7 | 55 | 28 | 10 | | | 44,07 PLN | | K0698.18100 | 18 | M16 | 100 | 17,7 | 65 | 28 | 10 | | | 45,17 PLN | | K0698.18125 | 18 | M16 | 125 | 17,7 | 85 | 28 | 10 | | | 47,77 PLN | | K0698.18160 | 18 | M16 | 160 | 17,7 | 100 | 28 | 10 | | | 52,80 PLN | | K0698.18200 | 18 | M16 | 200 | 17,7 | 125 | 28 | 10 | | | 58,78 PLN | | K0698.18250 | 18 | M16 | 250 | 17,7 | 150 | 28 | 10 | | | 66,02 PLN | | K0698.2080 | 20 | M20 | 80 | 19,7 | 55 | 32 | 12 | | | 59,83 PLN | | K0698.20100 | 20 | M20 | 100 | 19,7 | 65 | 32 | 12 | | | 60,51 PLN | | K0698.20125 | 20 | M20 | 125 | 19,7 | 85 | 32 | 12 | | | 64,48 PLN | | K0698.20160 | 20 | M20 | 160 | 19,7 | 110 | 32 | 12 | | | 72,53 PLN | | K0698.20200 | 20 | M20 | 200 | 19,7 | 125 | 32 | 12 | | | 80,51 PLN | | K0698.20250 | 20 | M20 | 250 | 19,7 | 150 | 32 | 12 | | | 96,91 PLN | | K0698.20315 | 20 | M20 | 315 | 19,7 | 190 | 32 | 12 | | | 106,59 PLN | | K0698.2280 | 22 | M20 | 80 | 21,7 | 55 | 35 | 14 | | | 58,78 PLN | | K0698.22100 | 22 | M20 | 100 | 21,7 | 65 | 35 | 14 | | | 61,16 PLN | | K0698.22125 | 22 | M20 | 125 | 21,7 | 85 | 35 | 14 | | | 65,49 PLN | | K0698.22160 | 22 | M20 | 160 | 21,7 | 110 | 35 | 14 | | | 71,84 PLN | | K0698.22200 | 22 | M20 | 200 | 21,7 | 125 | 35 | 14 | | | 80,51 PLN | | K0698.22250 | 22 | M20 | 250 | 21,7 | 150 | 35 | 14 | | | 94,27 PLN | | K0698.22315 | 22 | M20 | 315 | 21,7 | 190 | 35 | 14 | | | 114,69 PLN | | K0698.24100 | 24 | M24 | 100 | 23,7 | 70 | 40 | 16 | | | 142,24 PLN | | K0698.24125 | 24 | M24 | 125 | 23,7 | 85 | 40 | 16 | | | 155,00 PLN | | K0698.24160 | 24 | M24 | 160 | 23,7 | 110 | 40 | 16 | | | 105,70 PLN | | K0698.24200 | 24 | M24 | 200 | 23,7 | 125 | 40 | 16 | | | 105,70 PLN | | K0698.24250 | 24 | M24 | 250 | 23,7 | 150 | 40 | 16 | | | 147,65 PLN | | K0698.24315 | 24 | M24 | 315 | 23,7 | 190 | 40 | 16 | | | 197,69 PLN | | K0698.24400 | 24 | M24 | 400 | 23,7 | 240 | 40 | 16 | | | 249,95 PLN | | K0698.28100 | 28 | M24 | 100 | 27,7 | 70 | 44 | 18 | | | 85,54 PLN | | K0698.28125 | 28 | M24 | 125 | 27,7 | 85 | 44 | 18 | | | 93,90 PLN | | K0698.28160 | 28 | M24 | 160 | 27,7 | 110 | 44 | 18 | | | 107,65 PLN | | K0698.28200 | 28 | M24 | 200 | 27,7 | 125 | 44 | 18 | | | 120,61 PLN | | K0698.28250 | 28 | M24 | 250 | 27,7 | 150 | 44 | 18 | | | 133,04 PLN | | K0698.28315 | 28 | M24 | 315 | 27,7 | 190 | 44 | 18 | | | 177,42 PLN | | K0698.28400 | 28 | M24 | 400 | 27,7 | 240 | 44 | 18 | | | 202,24 PLN | | K0698.36125 | 36 | M30 | 125 | 35,6 | 80 | 54 | 22 | | | 219,21 PLN | | K0698.36160 | 36 | M30 | 160 | 35,6 | 110 | 54 | 22 | | | 225,94 PLN | | K0698.36200 | 36 | M30 | 200 | 35,6 | 135 | 54 | 22 | | | 269,32 PLN | | K0698.36250 | 36 | M30 | 250 | 35,6 | 150 | 54 | 22 | | | 290,74 PLN | | K0698.36315 | 36 | M30 | 315 | 35,6 | 200 | 54 | 22 | | | 383,00 PLN | | K0698.36500 | 36 | M30 | 500 | 35,6 | 300 | 54 | 22 | | | 463,20 PLN | | K0698.42160 | 42 | M36 | 160 | 41,6 | 100 | 65 | 26 | | | 566,72 PLN | | K0698.42250 | 42 | M36 | 250 | 41,6 | 175 | 65 | 26 | | | 511,22 PLN | | K0698.42400 | 42 | M36 | 400 | 41,6 | 250 | 65 | 26 | | | 839,99 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|