- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Śruby, nakrętki i podkładki
- K0756
Śruby dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6304 wzgl. DIN 6306
- K0584
Łożysko osiowe do zwiększania siły mocowania
- K1798
Aluminiowe zaślepki do otworów i śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1418
Śruby oczkowe DIN 444, forma B z długim gwintem
- K1960
Pręty gwintowane DIN 976-1, stal lub stal nierdzewna
- K0708
Śruby z łbem stożkowym, z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642
- K1159
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym gwint do głowicy, DIN 912
- K0869
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4762 z zabezpieczeniem gwintu
- K0869
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym rozszerzona DIN EN ISO 4762, stal lub stal nierdzewna
- K1160
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z niskim łbem, DIN 6912
- K0396
Śruby oczkowe DIN 444, forma B
- K0404
Trzpienie gwintowane z ogranicznikiem wkręcania
- K0405
Zestawy szpilek do wklejania, z ogranicznikiem wkręcania
- K0755
Nakrętki dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6305 wzgl. DIN 6307
- K0697
Śruby dwustronne DIN 6379
- K1910
Śruby dwustronne
- K0698
Śruby do rowków teowych DIN 787
- K0699
Śruby do rowków teowych DIN 787, 12.9
- K0870
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931/ISO 4014
- K0871
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933/ISO 4017
- K1161
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem DIN EN 1665
- K1796
Śruby ze spłaszczonym łbem półkolistym, zgodne z DIN EN ISO 7380
- K1493
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1327
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1492
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1595
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1594
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1491
Podkładki uszczelniające i podkładki Hygienic USIT®
- K1647
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1648
Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1822
Tuleje dystansowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1649
Pierścienie uszczelniające w wersji Hygienic DESIGN
- K1329
Śruba z łbem kulistym w wersji Hygienic DESIGN
- K1411
Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej w wersji Hygienic DESIGN
- K1330
Śruba z łbem sześciokątnym i cienkim trzpieniem w wersji Hygienic DESIGN
- K1332
Kompaktowe nakrętki kołpakowe w wersji Hygienic DESIGN
- K0700
Nakrętki sześciokątne, forma niska DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Nakrętki sześciokątne DIN 934
- K1147
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, wysoka rozszerzona DIN 982
- K1148
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, niska rozszerzona DIN 985
- K1146
Nakrętki sześciokątne z zabezpieczeniem rozszerzona DIN 980
- K1797
Nakrętki sześciokątne z kołnierzem DIN 6923 / rozszerzona EN 1661
- K2030
Zaślepki z tworzywa sztucznego do nakrętek i śrub sześciokątnych
- K0701
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie z kołnierzem rozszerzone DIN 6331
- K0702
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie rozszerzone DIN 6330
- K0794
Nakrętki sześciokątne z gniazdem kulowym
- K1800
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma wysoka, DIN 1587 stal lub stal nierdzewna
- K1801
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma niska, DIN 917 stal lub stal nierdzewna
- K1917
Nakrętki okrągłe rowkowe, DIN 1804
- K2060
Nakrętki rowkowe ze stali lub stali nierdzewnej, DIN 981
- K2063
Blachy zabezpieczające ze stali lub stali nierdzewnej DIN 5406
- K2062
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 462
- K2059
Nakrętki okrągłe rowkowe ze stali, DIN 70852
- K2061
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 70952
- K1918
Nakrętki okrągłe rowkowe z zabezpieczeniem elastycznym
- K0868
Podkładki DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podkładki DIN 433 stal lub stal nierdzewna
- K1150
Podkładki o dużej średnicy zewnętrznej DIN 9021
- K1151
Podkładki okrągłe płaskie DIN 988
- K1968
Podkładki do śrub z ciężkimi tulejami mocującymi DIN 7349
- K1526
podkładki z tworzywa sztucznego zamontowane w sposób nierozerwalny
- K1938
Pierścienie zabezpieczające do wałów DIN 471
- K1939
Pierścienie zabezpieczające do otworów DIN 472
- K1940
Podkładka zabezpieczająca wału DIN 6799
- K0730
Podkładki specjalne do przyrządów rozszerzone DIN 6372
- K0703
Podkładki obrotowe do przyrządów DIN 6371
- K0704
Śruby z płaskim łbem DIN 923
- K0705
Śruby pasowane z nasadką podobne do ISO 7379
- K0706
Śruby pasowane z długim czopem gwintowanym i łbem sześciokątnym podobne do DIN 609
- K1908
Kołki walcowe DIN 6325
- K2013
Kołki ustalające ISO 2338
- K1909
Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym DIN EN ISO 8735
- K0707
Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4026
- K0797
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem ostrym DIN EN ISO 4027
- K2052
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i czopem DIN EN ISO 4028
- Wstawki gwintowe
- Tulejki wiertarskie
- Osprzęt do profili aluminiowych
- Pierścienie osadcze, pierścienie zaciskowe i piasty zaciskowe
- Akcesoria do elementów maszyn i przyrządów
- Sprzęgła
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0396Śruby oczkowe DIN 444, forma B |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal lub stal nierdzewna A2.Wersja:Stal, klasa wytrzymałości 8.8, oksydowana. Stal nierdzewna A2-70, niepowlekana.Wskazówka:Odpowiednie sworznie – patrz B0430.Wskazówka dotycząca planu:U = maks. 2 P (niepełny gwint) X1 = wg DIN 76 część 1 Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Klasa wytrzymałości | Powierzchnia korpusu | D1 | L | D2 | D3 | B | S | R | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0396.0550 | stal | 8.8 | oksydowane | M5 | 50 | 5 | 12 | 16 | 6 | 2,5 | | | 28,77 PLN | | K0396.0575 | stal | 8.8 | oksydowane | M5 | 75 | 5 | 12 | 16 | 6 | 2,5 | | | 30,18 PLN | | K0396.0650 | stal | 8.8 | oksydowane | M6 | 50 | 6 | 14 | 18 | 7 | 4 | | | 14,24 PLN | | K0396.0675 | stal | 8.8 | oksydowane | M6 | 75 | 6 | 14 | 18 | 7 | 4 | | | 16,72 PLN | | K0396.0850 | stal | 8.8 | oksydowane | M8 | 50 | 8 | 18 | 22 | 9 | 4 | | | 16,77 PLN | | K0396.0875 | stal | 8.8 | oksydowane | M8 | 75 | 8 | 18 | 22 | 9 | 4 | | | 19,41 PLN | | K0396.1075 | stal | 8.8 | oksydowane | M10 | 75 | 10 | 20 | 26 | 12 | 4 | | | 21,79 PLN | | K0396.10100 | stal | 8.8 | oksydowane | M10 | 100 | 10 | 20 | 26 | 12 | 4 | | | 25,42 PLN | | K0396.1275 | stal | 8.8 | oksydowane | M12 | 75 | 12 | 25 | 30 | 14 | 6 | | | 26,91 PLN | | K0396.12100 | stal | 8.8 | oksydowane | M12 | 100 | 12 | 25 | 30 | 14 | 6 | | | 29,66 PLN | | K0396.12120 | stal | 8.8 | oksydowane | M12 | 120 | 12 | 25 | 30 | 14 | 6 | | | 34,36 PLN | | K0396.12130 | stal | 8.8 | oksydowane | M12 | 130 | 12 | 25 | 36 | 14 | 6 | | | 51,08 PLN | | K0396.1475 | stal | 8.8 | oksydowane | M14 | 75 | 14 | 28 | 36 | 16 | 6 | | | 67,28 PLN | | K0396.14130 | stal | 8.8 | oksydowane | M14 | 130 | 14 | 28 | 36 | 16 | 6 | | | 74,99 PLN | | K0396.16130 | stal | 8.8 | oksydowane | M16 | 130 | 16 | 32 | 44 | 17 | 6 | | | 49,78 PLN | | K0396.20140 | stal | 8.8 | oksydowane | M20 | 140 | 18 | 40 | 52 | 22 | 6 | | | 128,92 PLN | | K0396.10550 | stal nierdzewna A2 | - | z połyskiem | M5 | 50 | 5 | 12 | 16 | 6 | 2,5 | | | 36,85 PLN | | K0396.10650 | stal nierdzewna A2 | - | z połyskiem | M6 | 50 | 6 | 14 | 18 | 7 | 4 | | | 30,12 PLN | | K0396.10675 | stal nierdzewna A2 | - | z połyskiem | M6 | 75 | 6 | 14 | 18 | 7 | 4 | | | 33,22 PLN | | K0396.10850 | stal nierdzewna A2 | - | z połyskiem | M8 | 50 | 8 | 18 | 22 | 9 | 4 | | | 34,52 PLN | | K0396.10875 | stal nierdzewna A2 | - | z połyskiem | M8 | 75 | 8 | 18 | 22 | 9 | 4 | | | 39,18 PLN | | K0396.11075 | stal nierdzewna A2 | - | z połyskiem | M10 | 75 | 10 | 20 | 26 | 12 | 4 | | | 40,42 PLN | | K0396.110100 | stal nierdzewna A2 | - | z połyskiem | M10 | 100 | 10 | 20 | 26 | 12 | 4 | | | 42,23 PLN | | K0396.11275 | stal nierdzewna A2 | - | z połyskiem | M12 | 75 | 12 | 25 | 30 | 14 | 6 | | | 49,53 PLN | | K0396.112100 | stal nierdzewna A2 | - | z połyskiem | M12 | 100 | 12 | 25 | 30 | 14 | 6 | | | 54,44 PLN | | K0396.112120 | stal nierdzewna A2 | - | z połyskiem | M12 | 120 | 12 | 25 | 30 | 14 | 6 | | | 57,50 PLN | | K0396.112130 | stal nierdzewna A2 | - | z połyskiem | M12 | 130 | 12 | 25 | 36 | 14 | 6 | | | 59,36 PLN | | K0396.11475 | stal nierdzewna A2 | - | z połyskiem | M14 | 75 | 14 | 28 | 36 | 16 | 6 | | | 141,69 PLN | | K0396.114130 | stal nierdzewna A2 | - | z połyskiem | M14 | 130 | 14 | 28 | 36 | 16 | 6 | | | 162,18 PLN | | K0396.116130 | stal nierdzewna A2 | - | z połyskiem | M16 | 130 | 16 | 32 | 44 | 17 | 6 | | | 106,50 PLN | | K0396.120140 | stal nierdzewna A2 | - | z połyskiem | M20 | 140 | 18 | 40 | 52 | 22 | 6 | | | 185,68 PLN | |
Wskazówki do tego artykułu |
Śruby oczkowe to elementy mocujące ze stosunkowo dużym oczkiem i gwintem. Nazwa tego typu śrub pochodzi od znajdującego się na jednym jej końcu oczka. Śruba oczkowa wg normy DIN 444 jest podobna do tzw. »śruby z uchem, z tym że śruba oczkowa posiada dłuższy gwint, a śruba z uchem – większe oczko.
Z tego względu te dwa typy śrub znacznie różnią się pod względem możliwości zastosowania. Śrub oczkowych używa się przede wszystkim do mocowania różnych przedmiotów, np. lin stalowych, haków, trzpieni i szekli. Przykładem zastosowania w praktyce może być tzw. śruba rzymska z nakrętką zabezpieczającą i prętem gwintowanym.
Za pomocą tego rodzaju elementów napinających możliwe jest napinanie konstrukcji linowych i drutów. Ze względu na dużą wytrzymałość śruby oczkowe są również wykorzystywane do zabezpieczania ładunków i do unieruchamiania elementów w określonej pozycji. Śruby oczkowe często mocowane są za pomocą »nakrętek motylkowych. Umożliwia to szybkie zamocowanie i poluzowanie śruby. Ze względu na szerokie spektrum zastosowań śruby oczkowe DIN 444 są bardzo popularnym elementem konstrukcyjnym w budowie maszyn. Stosunkowo długi gwint umożliwia łatwy montaż w żądanym miejscu.
Śruby oczkowe KIPP są dostępne w sklepie internetowym w wersjach ze stali i stali nierdzewnej. Dostępne są również odpowiednie »sworznie osiowe" dopasowane do śruby oczkowej DIN 444. |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|