Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Kołki pozycjonujące z wprowadzeniem kulistym, typ B
K0351

Kołki pozycjonujące z wprowadzeniem kulistym, typ B

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Stal narzędziowa lub stal nierdzewna 1.4305.

Wersja:Stal hartowana i szlifowana.
Stal nierdzewna, szlifowana i kolsteryzowana.
Wskazówka:Kołki pozycjonujące z wprowadzeniem kulistym ułatwiają swoim kształtem nasadzanie pozycjonowanego elementu. Zakleszczanie, określane też jako efekt szuflady, powstające na skutek ukośnego nałożenia łącznika lub wywołane przez siły, które nie działają w osi trzpienia podczas nasuwania, zostało zminimalizowane przez wprowadzenie kuliste i powstający skos (patrz schemat łączenia 1).Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0351 Kołki pozycjonujące z wprowadzeniem kulistym, typ B 268 kB

Rysunki

Kołki pozycjonujące z wprowadzeniem kulistym, typ B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMaterial

ABCDEFGHJCADOsp.CenaZamów
K0351.06stal narzędziowa646462M2,54,5R 1 64,48 PLN
K0351.08stal narzędziowa868682M36R 2 72,66 PLN
K0351.10stal narzędziowa107107102,5M36R 2,5 82,96 PLN
K0351.12stal narzędziowa128128123M48R 3 85,08 PLN
K0351.14stal narzędziowa14101410143,5M48R 3,5 90,36 PLN
K0351.16stal narzędziowa16121612164M510R 4 92,38 PLN
K0351.20stal narzędziowa20142014205M510R 5 104,85 PLN
K0351.22stal narzędziowa22162216225,5M510R 5,5 116,23 PLN
K0351.25stal narzędziowa25182518256M510R 6 125,81 PLN
K0351.506stal nierdzewna646462M2,54,5R 1 92,90 PLN
K0351.508stal nierdzewna868682M36R 2 104,39 PLN
K0351.510stal nierdzewna107107102,5M36R 2,5 119,34 PLN
K0351.512stal nierdzewna128128123M48R 3 124,46 PLN
K0351.514stal nierdzewna14101410143,5M48R 3,5 130,26 PLN
K0351.516stal nierdzewna16121612164M510R 4 134,45 PLN
K0351.520stal nierdzewna20142014205M510R 5 190,85 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl